17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

DIRAK セーフティークオーターターン 255-98型

通常単価(税別)
2,213
税込単価
2,434
通常出荷日:4日目

【特長】・カム側からは操作できないセーフティ機構付です・鉄道業界向けの耐震・耐衝撃規格DIN EN61...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

仕様

最小発注数量
スクエアー8mm
1個
トライアングル8mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,213
( 2,434 )
4日目
2,213
( 2,434 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・カム側からは操作できないセーフティ機構付です
・鉄道業界向けの耐震・耐衝撃規格DIN EN61373(ドイツ工業規格)に適合しています
・IP65に適合しています
・アース付きナット仕様です

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DIRAK セーフティークオーターターン 255-98型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
DIRAK セーフティークオーターターン 255-98型
DIRAK スライドドア用ラッチハンドル 280-90型
DIRAK ラッチハンドル 480-9002型 ワンタッチ取付
DIRAK ミニコンプレッションラッチ 448-90型 ワンタッチ取付
DIRAK クオーターターン 406-9001型 ワンタッチ取付
DIRAK ステンレス鋼製ハイジェニックコンプレッションラッチ 100-95型 衛生タイプ
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格2,21310,300 -6,8293,4452,98121,439
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
ハンドル形状ロックハンドルL型ハンドルスイングハンドルツマミ・ノブ型ハンドルロックハンドルロックハンドル
種類本体本体本体本体本体本体
鍵形状ラッチ式ラッチ式ラッチ式ラッチ式ラッチ式ラッチ式
材質亜鉛亜鉛亜鉛亜鉛亜鉛ステンレス
特殊付加機能なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドアハンドル・ラッチ付ハンドルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト