メカニカル部品技術窓口

確定しました

DIRAK ミニクオーターターン用指掛 220-1301

通常単価(税別)
325
税込単価
358
通常出荷日:4日目

【特長】・ポリアミド製の小型指掛です・ミニクオーターターン(メーカーカタログのP.1051)を使用する...

詳細を確認

型番:

220-1301
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

220-1301の仕様・寸法情報

種類
関連部品
材質
樹脂
材質(詳細)
ポリアミド(PA)
ブラック
種類(詳細)
指掛
-
-

型番リスト

表示件数
型番
220-1301
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
325
( 358 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ポリアミド製の小型指掛です
・ミニクオーターターン(メーカーカタログのP.1051)を使用する際の扉の開閉を容易にします

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DIRAK ミニクオーターターン用指掛 220-1301の型番220-1301のページです。 型番220-1301に関する仕様情報を記載しております。
DIRAK ミニクオーターターン用指掛 220-1301のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
DIRAK ミニクオーターターン用指掛 220-1301
DIRAK 緊急脱出用ハンドル_200-4701
DIRAK スイングハンドル 507-90型 ミニタイプ用キャッチ
DIRAK ポリアミドクオーターターン 200-0211-00-00000用インサート
DIRAK スイングハンドル プロファイルシリンダータイプ3点カム用_207-92
DIRAK スイングハンドル プロファイルシリンダータイプ3点カム用_207-9101
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格3251,3622472577,209 -10,455
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
種類関連部品関連部品関連部品関連部品本体本体
材質樹脂亜鉛樹脂樹脂樹脂樹脂
材質(詳細)ポリアミド(PA)亜鉛合金ポリアセタール(POM)ポリアミド(PA)ポリアミド(PA)ポリアミド(PA)
ブラックレッドホワイトブラックブラックブラック
種類(詳細)指掛クオーターターン用扉内緊急脱出ハンドルキャッチインサートスイングハンドル本体スイングハンドル本体

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドアハンドル・ラッチ付ハンドルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト