メカニカル部品技術窓口

確定しました

CHAMBRELAN プッシュボタン付ラッチハンドル DHF-700

通常単価(税別)
39,100
税込単価
43,010
通常出荷日:4日目

【特長】・ワンアクションでラッチを解除するハンドルです。振動などで引き出しが不意に開くのを防ぎます・ロ...

詳細を確認
  • 加工・組立が必要な製品です。詳細は取付説明書をご覧ください。

型番:

DHF-700
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

DHF-700の仕様・寸法情報

ハンドル形状
ロックハンドル
種類
本体
鍵形状
ラッチ式
材質
樹脂
特殊付加機能
なし(通常)
材質(詳細)
ハンドル/ケース/受座:ポリアミド(PA)、ボタン/ロッドガイド:ポリアセタール(POM)、ロッド棒:ステンレス鋼
仕上/色
ハンドル/ケース:ブラック、ボタン:レッド、ロッド棒:素地、ロッドガイド:ホワイト、受座:ブルー
-
-

型番リスト

表示件数
型番
DHF-700
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
39,100
( 43,010 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ワンアクションでラッチを解除するハンドルです。振動などで引き出しが不意に開くのを防ぎます
・ロッド棒をお好きな長さに加工することで、開口幅に合わせてご使用いただけます
【用途】
・特装車の引き出しなど

ご注意

  • 加工・組立が必要な製品です。詳細は取付説明書をご覧ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

CHAMBRELAN プッシュボタン付ラッチハンドル DHF-700の型番DHF-700のページです。 型番DHF-700に関する仕様情報を記載しております。
CHAMBRELAN プッシュボタン付ラッチハンドル DHF-700のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
CHAMBRELAN プッシュボタン付ラッチハンドル DHF-700
【エコノミーシリーズ】 プッシュ式ハンドル 平面ラッチ 丸型
防水プッシュハンドル A-490
【エコノミーシリーズ】 プッシュ式ハンドル 平面ラッチ 角型
押ボタン付平面ハンドル A-181
押ボタン付平面ハンドル A-180
メーカースガツネ工業ミスミタキゲン製造ミスミタキゲン製造タキゲン製造
通常価格39,1003,780 -3,978 -3,780 -2,079 -1,674 -
通常出荷日4日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜5日目〜在庫品1日目〜
ハンドル形状ロックハンドルスイングハンドルスイングハンドルスイングハンドルスイングハンドルスイングハンドル
種類本体本体本体本体本体本体
鍵形状ラッチ式ラッチ式錠前付きラッチ式ラッチ式-
材質樹脂アルミニウムアルミニウムアルミニウム亜鉛亜鉛
特殊付加機能なし(通常)なし(通常)防水なし(通常)なし(通常)なし(通常)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドアハンドル・ラッチ付ハンドルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト