メカニカル部品技術窓口

確定しました

DIRAK インサート用キー 204-0701-07-07500

型番:

204-0701-07-07500
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

204-0701-07-07500の仕様・寸法情報

種類
関連部品
材質
亜鉛
材質(詳細)
亜鉛合金
仕上/色
クロメート処理
種類(詳細)
インサート用キー
鍵穴形状
トライアングル(三角形)8mm、スクエア(四角形)6mm、スクエア8mm、ダブルビッド5mm

型番リスト

表示件数
型番
204-0701-07-07500
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,541
( 2,795 )
4日目

詳細情報

基本情報

スイングハンドル、クオーターターンに共通で使用するインサート用キーです。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DIRAK インサート用キー 204-0701-07-07500の型番204-0701-07-07500のページです。 型番204-0701-07-07500に関する仕様情報を記載しております。
DIRAK インサート用キー 204-0701-07-07500のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
DIRAK インサート用キー 204-0701-07-07500
DIRAK インサート用キー 204-04型
DIRAK クオーターターン用インサート 200-91型
DIRAK ステンレス鋼製クオーターターン 100-92型用マーク付インサート
DIRAK クオーターターン用ハウジング 200-90型
DIRAK 高さ調整カム 100-9079-00
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格2,5413073843,6756103,614
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
種類関連部品関連部品関連部品関連部品関連部品関連部品
材質亜鉛樹脂亜鉛ステンレス亜鉛ステンレス
材質(詳細)亜鉛合金ポリアミド(PA)亜鉛合金ステンレス鋼(SUS316)亜鉛合金ステンレス鋼(SUS316)
仕上/色クロメート処理ブラッククロムめっき鏡面研磨クロムめっき素地
種類(詳細)インサート用キーインサート用キーインサートインサートクオーターターン用ハウジングカム
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドアハンドル・ラッチ付ハンドルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト