メカニカル部品技術窓口

確定しました

DIRAK ローラーカム 100-9755 高さ調整機能付

通常単価(税別)
1,486
税込単価
1,635
通常出荷日:4日目

【特長】・樹脂製のローラーが回転するため、摩擦が少なくスムーズに施錠・解錠できます。また、筐体や塗装面...

詳細を確認

型番:

100-9755
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

100-9755の仕様・寸法情報

種類
関連部品
材質
亜鉛
材質(詳細)
カム/ブッシュ:亜鉛合金(ZDC)、ローラー:ポリアミド(PA)
仕上/色
カム:クロメート処理、ローラー:ブラック、ブッシュ:素地
種類(詳細)
ローラーカム
-
-

型番リスト

表示件数
型番
100-9755
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,486
( 1,635 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・樹脂製のローラーが回転するため、摩擦が少なくスムーズに施錠・解錠できます。また、筐体や塗装面を削る心配もありません
・カム先端の六角穴付ボルトを緩めることで、カム高さを20~28mmの範囲内で調整可能です
・ローラーカムはハンドル、クオーターターンに使用します。対応製品については、組み合わせの表(メーカーカタログのP.1042)をご覧ください

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DIRAK ローラーカム 100-9755 高さ調整機能付の型番100-9755のページです。 型番100-9755に関する仕様情報を記載しております。
DIRAK ローラーカム 100-9755 高さ調整機能付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
DIRAK ローラーカム 100-9755 高さ調整機能付
DIRAK 高さ調整カム 100-9079-00
DIRAK ステンレス鋼製クオーターターン 100-92型用マーク付インサート
DIRAK クオーターターン用インサート 200-91型
DIRAK クオーターターン用ハウジング 200-90型
DIRAK インサート用キー 204-04型
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格1,4863,6143,675384610307
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
種類関連部品関連部品関連部品関連部品関連部品関連部品
材質亜鉛ステンレスステンレス亜鉛亜鉛樹脂
材質(詳細)カム/ブッシュ:亜鉛合金(ZDC)、ローラー:ポリアミド(PA)ステンレス鋼(SUS316)ステンレス鋼(SUS316)亜鉛合金亜鉛合金ポリアミド(PA)
仕上/色カム:クロメート処理、ローラー:ブラック、ブッシュ:素地素地鏡面研磨クロムめっきクロムめっきブラック
種類(詳細)ローラーカムカムインサートインサートクオーターターン用ハウジングインサート用キー

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドアハンドル・ラッチ付ハンドルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト