メカニカル部品技術窓口

確定しました

DIRAK ステンレス鋼製T型ハイジェニックハンドル 100-9313-00-01333-D

通常単価(税別)
28,173
税込単価
30,990
通常出荷日:4日目

【特長】・丸みを帯びた形状で鏡面研磨を施しているため、拭き取りやすく清掃時間の短縮につながります・外部...

詳細を確認
  • シリンダー錠付仕様は、取扱い上のご注意(メーカーカタログのP.1021)を必ずご確認ください。
  • キーの材料は鋼もしくは黄銅となり、指定はできません。キー(握り部)の形状は写真および図と異なることがあります。ご了承ください。

型番:

100-9313-00-01333-D
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

100-9313-00-01333-Dの仕様・寸法情報

ハンドル形状
T型ハンドル
種類
本体
鍵形状
錠前付き
材質
ステンレス
特殊付加機能
なし(通常)
仕様
丸型シリンダー錠
材質(詳細)
ハンドル/ハウジング:ステンレス鋼(SUS316L)、六角ナット/フランジ付六角ボルトM6:ステンレス鋼(SUS304)、外部シール:シリコーンゴム(Q)
詳細タイプ
衛生タイプ
適応板厚(mm)
8以下
仕上/色
ハンドル:鏡面研磨、ハウジング/六角ナット/フランジ付六角ボルトM6:素地、外部シール:ブルー

型番リスト

表示件数
型番
100-9313-00-01333-D
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
28,173
( 30,990 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・丸みを帯びた形状で鏡面研磨を施しているため、拭き取りやすく清掃時間の短縮につながります
・外部シールは自然界では珍しいブルー色のため、万一食品などに混入しても発見しやすく、その他の部品はステンレス鋼のため金属検出機で検知できます
・付属の外部シールは、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した食品グレードのシリコーンゴムを使用しています
・IP65/67/69K(メーカーカタログのP.1567)に適応しています
・鍵穴をほこりから守る防塵シャッター(ステンレス鋼製)付です
・別売のラウンドロッドやカムなどと併用し、1~3点ロックとして使用します

ご注意

  • シリンダー錠付仕様は、取扱い上のご注意(メーカーカタログのP.1021)を必ずご確認ください。
  • キーの材料は鋼もしくは黄銅となり、指定はできません。キー(握り部)の形状は写真および図と異なることがあります。ご了承ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DIRAK ステンレス鋼製T型ハイジェニックハンドル 100-9313-00-01333-Dの型番100-9313-00-01333-Dのページです。 型番100-9313-00-01333-Dに関する仕様情報を記載しております。
DIRAK ステンレス鋼製T型ハイジェニックハンドル 100-9313-00-01333-Dのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
DIRAK ステンレス鋼製T型ハイジェニックハンドル 100-9313-00-01333-D
DIRAK ステンレス鋼製L型ハイジェニックハンドル 100-9416-00-01333-D
DIRAK ステンレス鋼製T型ハイジェニックハンドル 100-9313 衛生タイプ
DIRAK ステンレス鋼製L型ハイジェニックハンドル 100-9416 衛生タイプ
DIRAK ステンレス鋼製ハイジェニックコンプレッションラッチ 100-95型 衛生タイプ
DIRAK ステンレス鋼製ハイジェニッククオーターターン 100-9503 衛生タイプ
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格28,17329,29225,02326,13421,43913,530
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
ハンドル形状T型ハンドルL型ハンドルT型ハンドルL型ハンドルロックハンドルロックハンドル
種類本体本体本体本体本体本体
鍵形状錠前付き錠前付きなしなしラッチ式ラッチ式
材質ステンレスステンレスステンレスステンレスステンレスステンレス
特殊付加機能なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドアハンドル・ラッチ付ハンドルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト