17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が19型番あります。

うんぱんマン ユニバーサルロボット専用架台

通常単価(税別)
2,000682,316
税込単価
2,200750,548
通常出荷日:19日目

【特長】・ワンフットで簡単切り換え!・使用環境に合わせてカスタマイズ・フットペダルを踏むだけ!らくらく...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が19型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

型式:UPM-600-UR

型式:UPM-920-UR

規格表

型式UPM-600-URUPM-920-UR
本体サイズW600×D800×H800mm
(キャスター下降時H820mm)
W920×D920×H800mm
(キャスター下降時H820mm)
本体重量76kg105kg
制御装置取付
スペース
W520×D300×H524mmW840×D340×H524mm

型番リスト

表示件数

商品種類

商品種別

(mm)

奥行

(mm)

高さ

(mm)

対応モデル

キャスター材質

最小発注数量
オプション
後入れナット20個
-
-
-
-
-
1個
オプション
安全カバー(D800用)
-
-
-
-
-
1個
オプション
安全カバー(D920用)
-
-
-
-
-
1個
本体
架台(片開き扉付)
600
800
800
UR3e
ウレタン
1個
本体
架台(片開き扉付)
600
800
800
UR3e
ナイロン
1個
本体
架台(片開き扉付)
600
800
800
UR5e
ウレタン
1個
本体
架台(片開き扉付)
600
800
800
UR5e
ナイロン
1個
本体
架台(片開き扉付)
600
800
800
UR10e
ウレタン
1個
本体
架台(片開き扉付)
600
800
800
UR10e
ナイロン
1個
本体
架台(片開き扉付)
600
800
800
UR16e
ウレタン
1個
本体
架台(片開き扉付)
600
800
800
UR16e
ナイロン
1個
本体
架台(両開き扉付)
920
920
800
UR3e
ウレタン
1個
本体
架台(両開き扉付)
920
920
800
UR3e
ナイロン
1個
本体
架台(両開き扉付)
920
920
800
UR5e
ウレタン
1個
本体
架台(両開き扉付)
920
920
800
UR5e
ナイロン
1個
本体
架台(両開き扉付)
920
920
800
UR10e
ウレタン
1個
本体
架台(両開き扉付)
920
920
800
UR10e
ナイロン
1個
本体
架台(両開き扉付)
920
920
800
UR16e
ウレタン
1個
本体
架台(両開き扉付)
920
920
800
UR16e
ナイロン
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,000
( 2,200 )
19日目
25,000
( 27,500 )
19日目
25,000
( 27,500 )
19日目
570,130
( 627,143 )
19日目
592,000
( 651,200 )
19日目
586,632
( 645,295 )
19日目
592,000
( 651,200 )
19日目
586,632
( 645,295 )
19日目
592,000
( 651,200 )
19日目
586,632
( 645,295 )
19日目
592,000
( 651,200 )
19日目
677,158
( 744,874 )
19日目
682,316
( 750,548 )
19日目
677,158
( 744,874 )
19日目
682,316
( 750,548 )
19日目
677,158
( 744,874 )
19日目
682,316
( 750,548 )
19日目
677,158
( 744,874 )
19日目
682,316
( 750,548 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ワンフットで簡単切り換え!
・使用環境に合わせてカスタマイズ
・フットペダルを踏むだけ!らくらく移動
・ダンパー内蔵:アジャスター切り替え時の衝撃を吸収し、なめらかに接地します(筐体の内側に装備)
・制御装置固定用の金具が付属。位置調整しやすく、取り付けが容易です

【対応モデル】
・UR3e/UR5e/UR10e/UR16e

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

うんぱんマン ユニバーサルロボット専用架台のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
うんぱんマン ユニバーサルロボット専用架台
うんぱんマン FANUC CRXシリーズ専用架台
うんぱんマン TECHMAN TMシリーズ専用架台
うんぱんマン YASKAWA MOTOMAN-HCシリーズ専用架台
【NIC】協働ロボット専用アルミ架台【FANUC製CRXシリーズ向け】
【NIC】協働ロボット専用アルミ架台【10kg可搬以下用】
メーカーダイワアドテック(旧大和螺子)ダイワアドテック(旧大和螺子)ダイワアドテック(旧大和螺子)ダイワアドテック(旧大和螺子)エヌアイシ・オートテックエヌアイシ・オートテック
通常価格2,000-2,000 -2,000 -2,000 -314,300 -19,700 -
通常出荷日19日目19日目19日目19日目19日目7日目〜
ロボットメーカーユニバーサルロボットファナックテックマンロボット安川電機ファナックユニバーサルロボット / テックマンロボット
よく一緒に購入される商品

ロボット架台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト