17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 内接円径 dr(φ)

    ~mm
  • 基本定格荷重 動定格(N)

    ~mm
  • 全長 L(mm)

    ~mm
  • 外筒表面処理

    • 表面処理なし
    • 表面処理あり
  • 外径 D(φ)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内
    • 7日以内

フランジ付リニアブッシュ LF形 シングル 丸形フランジ

通常単価(税別)
2,1475,148
税込単価
2,3625,663
通常出荷日:6日目~7日目

・オザック精工株式会社の丸形フランジシングルタイプリニアブッシュ(丸形フランジリニアベアリングLFシリ...

詳細を確認
  • 画像は代表商品のものです。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

内接円径 dr

(φ)

基本定格荷重 動定格

(N)

全長 L

(mm)

外筒表面処理

外径 D

(φ)

最小発注数量
8
258
25
[表面処理なし] なし
16
1個
12
549
32
[表面処理あり] 防錆処理
22
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,147
( 2,362 )
7日目
5,148
( 5,663 )
6日目

詳細情報

基本情報

・オザック精工株式会社の丸形フランジシングルタイプリニアブッシュ(丸形フランジリニアベアリングLFシリーズ)です。 
・使用頻度の高い形状で、コストダウンに最適な商品です。

ご注意

  • 画像は代表商品のものです。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フランジ付リニアブッシュ LF形 シングル 丸形フランジのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フランジ付リニアブッシュ LF形 シングル 丸形フランジ
メンテナンスフリー フランジ付リニアベアリング LF-MF形 シングル 丸型フランジ
フランジ付リニアブッシュ LFM形 (ECOシリーズ) シングル 丸形フランジ
リニアブッシュ LMF形(フランジ形・丸形)
フランジ付リニアブッシュ ロング LFL形 丸形フランジ 油穴付
フランジ付リニアブッシュ LFB形 シングル ボス位置 丸型フランジ
メーカーオザック精工オザック精工オザック精工THKオザック精工オザック精工
通常価格2,147-6,298 -1,295 -1,006 -5,368 -2,459 -
通常出荷日6日目〜7日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜7日目〜在庫品1日目〜
タイプ標準フランジ標準フランジ標準フランジ標準フランジ標準フランジインローフランジ
フランジ形状丸フランジ丸フランジ丸フランジ丸フランジ丸フランジ丸フランジ
直動/回転運動リニアブッシュ(直動のみ)リニアブッシュ(直動のみ)リニアブッシュ(直動のみ)リニアブッシュ(直動のみ)リニアブッシュ(直動のみ)リニアブッシュ(直動のみ)
外筒材質
潤滑の種類なしなしなしなしなしなし
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

リニアブッシュカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト