17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

SMARTSHIFT ロボットツールチェンジャー SSRシリーズ

通常単価(税別)
18,05061,750
税込単価
19,85567,925
通常出荷日:5日目

【特長】・ロボットアームの水平移動でツールチェンジャーを簡単に交換可能・シンプルなメカ式機構で、ツール...

詳細を確認
  • その他ロボット部品はこちら
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

SSR-RM(ロボットマスター)

型式:SSR-RM1120

SSR-TH(ツールホルダー)

型式:SSR-TH2120

SSR-RME(ロボットマスター(M8コネクタ))

型式:SSR-RMEF1121/SSR-RMEM1122

SSR-THE(ツールホルダー(M8コネクタ))

型式:SSR-THEM2121/SSR-THEF2122

SSR-RML(ロボットマスター(マニュアル操作))

型式:SSR-RML1500

SSR-THL(ツールホルダー(マニュアル操作))

型式:SSR-THL2500

SSR-MP(マニホールド)

型式:SSR-MP5000

SSR-TP(ツールポケット)

型式:SSR-TP3000

型番リスト

表示件数

商品種類

コネクタ形状

適応ツールホルダー

適応ロボットマスター

可搬質量

(kg)

積載重量

(kg)

位置再現精度

(mm)

許容モーメント

(N・m)

許容トルク

(N・m)

定格電流

(A)

供給可能エア圧

(MPa)

材質

表面処理

質量

(g)

最小発注数量
マニホールド
-
SSR-THEM2121(M8コネクタ)/SSR-THEF2122(M8コネクタ)/SSR-TH2120
-
-
-
-
-
-
-
-0.09~0.7(ゲージ圧力)
本体:ポリアセタール
-
110
1個
ロボットマスター(手動交換)
-
SSR-THL2500
-
20
-
0.05
75
80
-
-
本体:ポリアセタール、リング:アルミニウム
リング:アルマイト表面処理
180
1個
ツールホルダー(手動交換)
-
-
SSR-RML1500
20
-
0.05
75
80
-
-
本体:アルミニウム、ストッパー:ポリアセタール
本体:アルマイト表面処理
120
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,050
( 19,855 )
5日目
61,750
( 67,925 )
5日目
26,600
( 29,260 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ロボットアームの水平移動でツールチェンジャーを簡単に交換可能
・シンプルなメカ式機構で、ツール交換時の駆動源としてエアや電気は不要

【対応メーカー】
・ABB、Doosan、KUKA、Omron Techman、UNIVERSAL ROBOTS、ファナック、川崎重工業、不二越(NACHI)、安川電機など(ISOメカニカルインターフェース番号4対応)

ご注意

  • その他ロボット部品はこちら
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SMARTSHIFT ロボットツールチェンジャー SSRシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SMARTSHIFT ロボットツールチェンジャー SSRシリーズ
ツールチェンジャー OXシリーズ
マルチハンドアダプタ RMMAシリーズ
クイックチャックチェンジャー SXQシリーズ
マニュアルロボットハンドチェンジャー SXRシリーズ
ロボットハンドチェンジャー【SWLシリーズ】
メーカーイマオコーポレーションスター精機SMCコスメックコスメックコスメック
通常価格18,050-17,836 -1,238 -7,500 -11,747 -11,800 -
通常出荷日5日目1日目〜19日目7日目7日目7日目
使用温度(℃)max.40、min.5-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツールチェンジャー関連カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト