メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

接点形スイッチ用インターフェースユニット

通常単価(税別)
6,417
税込単価
7,059
通常出荷日:9日目

■接点形スイッチ用 I/Fユニット【特徴】1)過電流に対する接点保護の強化・接点定格範囲内の使用条件で...

詳細を確認

型番:

CL-1F
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CL-1Fの仕様・寸法情報

種類
関連部品
使用温度範囲(℃)
0~50

型番リスト

表示件数
型番
CL-1F
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,417
( 7,059 )
9日目

詳細情報

基本情報

■接点形スイッチ用 I/Fユニット
【特徴】
1)過電流に対する接点保護の強化
・接点定格範囲内の使用条件であれば、I/Fユニットは不要です。
・タッチスイッチの接点電流は入出力回路が分離されているため、接点は負荷電流の影響を直接受けず保護されます。
2)出力電力がアップ
・リレー等を直接ON/OFFできるようになります。
・リレーを駆動する場合、リレーの動作速度による遅れの為、繰返し精度に影響が出ます。
3)信号変換回路付加
・常時開:NO→常時閉:NC 、NC→NOが可能です。

ご注意

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

接点形スイッチ用インターフェースユニットの型番CL-1Fのページです。 型番CL-1Fに関する仕様情報を記載しております。
接点形スイッチ用インターフェースユニットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
接点形スイッチ用インターフェースユニット
CSタッチスイッチ 摺動 偏角当り用 防水形 CSHP
無接点式位置決めスイッチ ボルトタイプ
無接点式位置決めスイッチ フラットタイプ
CSタッチスイッチ 摺動 偏角当り用 CSH
無接点式位置決めスイッチ 2信号タイプ LED付
メーカーメトロールメトロールミスミミスミメトロールミスミ
通常価格6,41710,252 -1,810 -2,490 -5,962 -7,790
通常出荷日9日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目
種類関連部品ピンストローク形・スプリングプランジャタイプ / 偏角許容タイプピンストローク形・スプリングプランジャタイプピンストローク形・スプリングプランジャタイプピンストローク形・スプリングプランジャタイプ / 偏角許容タイプピンストローク形・スプリングプランジャタイプ
使用温度範囲(℃)0::500::800::600::60-0::60
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンタクトスイッチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト