17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 先端部外径(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

DIRAK インデックスプランジャー 245-930型

通常単価(税別)
3,0963,276
税込単価
3,4063,604
通常出荷日:4日目

【特長】・ワークの位置決めや固定が簡単にできるインデックスプランジャーです。緑色のつまみを引くとロック...

詳細を確認
  • つまみのグリーン色にはバラつきがあります。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

先端部外径

(mm)

最小発注数量
6
1個
8
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,276
( 3,604 )
4日目
3,096
( 3,406 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ワークの位置決めや固定が簡単にできるインデックスプランジャーです。緑色のつまみを引くとロックピンが引っ込み、固定が解除されます
・付属されている2種類のスペーサーを組み合わせることで、1~13mmの板厚に対して取り付けが可能です
・加工穴に差し込むだけで簡単に取付ができます

ご注意

  • つまみのグリーン色にはバラつきがあります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DIRAK インデックスプランジャー 245-930型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
DIRAK インデックスプランジャー 245-930型
DIRAK ワンタッチ インデックスプランジャー 245-9304
インデックスプランジャー(ノーズロック型)(NDXN-L)
インデックスプランジャー(ノーズロック型)(NDX-L)
インデックスプランジャー(ショートタイプノーズロック型)(NDXNS-L)
インデックスプランジャー(ノーズロック型)(NDXN-L-ASUS)
メーカースガツネ工業スガツネ工業イマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーション
通常価格3,096-2,4301,389 -2,930 -2,072 -4,027 -
通常出荷日4日目4日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類標準ノブ標準ノブ標準ノブ標準ノブ標準ノブ標準ノブ
ロック機構リターンリターンレストポジションレストポジションレストポジションレストポジション
取付方法ねじ込みねじ込みねじ込みねじ込みねじ込みねじ込み
外径(mm)1312.5----
ストローク(mm)9.6-5.65.8----

インデックスプランジャカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト