メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ステンレス鋼製ブラケット BA30-K10-AISI316L ボールスタッド用

型番:

BA30-K10-AISI316L
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BA30-K10-AISI316Lの仕様・寸法情報

種類
取付ブラケット
材料
ステンレス鋼

型番リスト

表示件数
型番
BA30-K10-AISI316L
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,717
( 5,189 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ボールスタッド仕様で簡単に着脱でき、メンテナンス性が向上します
・ステンレス鋼製ボールスタッドWX22-AISI304、WG18-AISI304(メーカーカタログのP.324)に対応したブラケットです

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス鋼製ブラケット BA30-K10-AISI316L ボールスタッド用の型番BA30-K10-AISI316Lのページです。 型番BA30-K10-AISI316Lに関する仕様情報を記載しております。
ステンレス鋼製ブラケット BA30-K10-AISI316L ボールスタッド用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス鋼製ブラケット BA30-K10-AISI316L ボールスタッド用
STABILUS INDUSTRYLINE ステンレス鋼製ブラケット BA30-Z型 アイレット用
STABILUS INDUSTRYLINE ステンレス鋼製ブラケット BA01-Z型 アイレット用
ブラケット 023083
ブラケット 023189
ブラケット 8264WV
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格4,7173,997 -5,219 -1,9981,7211,510
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目在庫品1日目
種類取付ブラケット取付ブラケット取付ブラケット取付ブラケット取付ブラケット取付ブラケット
材料ステンレス鋼ステンレス鋼ステンレス鋼

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガススプリング・ガススプリング用ブラケットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト