17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

STABILUS INDUSTRYLINE ステンレス鋼製ブラケット BA30-Z型 アイレット用

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

取付ブラケット固定部外径

(φ)

仕様

寸法A

最小発注数量
6
アイレット径:6.1
7mm
1個
8
アイレット径:8.1
11mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,847
( 6,432 )
4日目
3,997
( 4,397 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレス鋼製アイレットAU1型(メーカーカタログのP.323)、引き込み式ガススプリング(メーカーカタログのP.325)に対応したブラケットです
・E型止め輪で取り付けるタイプです

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

STABILUS INDUSTRYLINE ステンレス鋼製ブラケット BA30-Z型 アイレット用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
STABILUS INDUSTRYLINE ステンレス鋼製ブラケット BA30-Z型 アイレット用
STABILUS INDUSTRYLINE ステンレス鋼製ブラケット BA01-Z型 アイレット用
ブラケット 023083
ブラケット 023189
ブラケット 8268WB
ブラケット 8261WJ
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格3,997-5,219 -1,9981,7211,0201,251
通常出荷日4日目4日目4日目4日目在庫品1日目在庫品1日目
種類取付ブラケット取付ブラケット取付ブラケット取付ブラケット取付ブラケット取付ブラケット
材料ステンレス鋼ステンレス鋼
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガススプリング・ガススプリング用ブラケットカテゴリの売れ筋ランキング