17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。
  • ストローク(mm)

    ~mm
  • 伸長力(N)

    ~mm
  • 最小長(mm)

    ~mm
  • 最大長(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内
    • 4日以内
    • 19日以内

STABILUS INDUSTRYLINE 引き込み式ガススプリング

通常単価(税別)
24,98033,068
税込単価
27,47836,375
通常出荷日:3日目~19日目

【特長】・引き込み式のガススプリングで、天井の下蓋や、下開きの扉を引き込んで閉めた状態を保持することが...

詳細を確認
  • 使用上の注意(メーカーカタログのP.320)を必ずご確認ください。
  • ピストンロッドを上向きにしてご使用ください。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ストローク

(mm)

伸長力

(N)

最小長

(mm)

最大長

(mm)

最小発注数量
100
100
242
342
1個
100
200
242
342
1個
150
100
292
442
1個
150
200
292
442
1個
200
100
342
542
1個
200
200
342
542
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
33,068
( 36,375 )
4日目
24,980
( 27,478 )
4日目
25,980
( 28,578 )
4日目
25,980
( 28,578 )
19日目
25,980
( 28,578 )
4日目
25,980
( 28,578 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・引き込み式のガススプリングで、天井の下蓋や、下開きの扉を引き込んで閉めた状態を保持することができます
・ワイパーリングや低温設計などのオプション機能(メーカーカタログのP.319)を追加できます

ご注意

  • 使用上の注意(メーカーカタログのP.320)を必ずご確認ください。
  • ピストンロッドを上向きにしてご使用ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

STABILUS INDUSTRYLINE 引き込み式ガススプリングのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
STABILUS INDUSTRYLINE 引き込み式ガススプリング
STABILUS INDUSTRYLINE 小型ガススプリング
ステンレス ガススプリング
STABILUS 家具用ガススプリング LIFT-O-MAT
STABILUS(スタビラス) オイルダンパー 7012VG・7002VM
STABILUS 樹脂製アイレット仕様ガススプリング LIFT-O-MAT
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格24,980-8,40617,172 -11,5839,720 -6,003 -
通常出荷日3日目〜4日目4日目〜4日目4日目在庫品1日目〜
種類ガススプリングガススプリングガススプリングガススプリングオイルダンパーガススプリング
ガススプリング 種類取付方向固定タイプ取付方向固定タイプ取付方向固定タイプ取付方向固定タイプ-取付方向固定タイプ
使用温度範囲(℃)-40::200-30::80--30::800::80-30::80
ロッド径(φ)63-66-
シリンダ材質ステンレス鋼-スチール-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガススプリング・ガススプリング用ブラケットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト