17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 寸法A

    ~mm
  • アイレット径E(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

STABILUS INDUSTRYLINE ステンレス鋼製アイレット AU1型

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

寸法A

アイレット径E

(mm)

最小発注数量
M5
6.1
1個
M8
8.1
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,037
( 2,241 )
4日目
3,391
( 3,730 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スガツネ工業のAU1シリーズ
・ステンレス鋼製ガススプリング(メーカーカタログのP.322)に対応したアイレットです

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

STABILUS INDUSTRYLINE ステンレス鋼製アイレット AU1型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
STABILUS INDUSTRYLINE ステンレス鋼製アイレット AU1型
ステンレス鋼製ボールスタッド WX22-AISI304、WG18-AISI304
STABILUS INDUSTRYLINE ステンレス鋼製ブラケット BA01-Z型 アイレット用
STABILUS INDUSTRYLINE ステンレス鋼製ブラケット BA30-Z型 アイレット用
ブラケット LOM-A型・LOM-B型 アイレット仕様用
ステンレス鋼製ブラケット BA01-K10-AISI316L ボールスタッド用
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格2,037-8,433 -5,219 -3,997 -958 -4,826
通常出荷日4日目4日目4日目4日目在庫品1日目4日目
種類関連部品関連部品取付ブラケット取付ブラケット取付ブラケット取付ブラケット
材料ステンレス鋼ステンレス鋼ステンレス鋼ステンレス鋼SUS304ステンレス鋼
関連部品種類アイレットボールスタッド----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガススプリング・ガススプリング用ブラケットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト