メカニカル部品技術窓口
【特長】・振動、騒音低減に適したはすば歯車を採用、その強みを最大限に生かし、静...
詳細情報を確認する
(mm)
| 型番 | 枠番 | 段数 | 減速比 | LA | LC | LD | LH | LE | LK | LR | Q | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CR-05B | B | 1 | 5 | 75 | 60 | 65 | 52 | 5 | 8 | 60.5 | 25 | 112 |
| CR-12B | 2 | 12 | 128 | |||||||||
| CR-20B | 20 | |||||||||||
| CR-05C | C | 1 | 5 | 100 | 82 | 90 | 73 | 8 | 10 | 74 | 35 | 136 |
| CR-12C | 2 | 12 | 156 | |||||||||
| CR-20C | 20 | |||||||||||
| CR-05D | D | 1 | 5 | 115 | 95 | 100 | 82 | 10 | 10 | 90 | 50 | 162 |
| CR-12D | 2 | 12 | 186 | |||||||||
| CR-20D | 20 |
| 型番 | S | ST | Z | LF | LZ | LB | D | AF | AD | AE | AQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CR-05B | 16 | M4×8 | 7 | 46 | M4 | 30 | 8 | 40 | 4 | 5 | 22 |
| CR-12B | |||||||||||
| CR-20B | |||||||||||
| CR-05C | 25 | M6×12 | 9 | 70 | M5 | 50 | 14 | 60 | 4 | 7 | 27 |
| CR-12C | |||||||||||
| CR-20C | |||||||||||
| CR-05D | 32 | M8×16 | 9 | 90 | M6×13 | 70 | 19 | 80 | 4 | 7 | 36 |
| CR-12D | |||||||||||
| CR-20D |
入力回転速度:3,000rpmのとき
| 減速比 | 枠番 | モータ容量 | 定格出力 トルク | 瞬時最大出力 トルク | 許容出力 トルク | 瞬時最大許容 出力トルク | 許容ラジアル荷重※3 | 許容スラスト荷重※4 | 慣性 モーメント※1 | 重量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (w) | (N・m) | (N・m) | (N・m) | (N・m) | (N) | (N) | (kg・cm2) | (kg) | ||
| 1/5 | B | 50 | 0.63 | 2.21 | 1.44 | 4.95 | 180 | 240 | 0.056 | 0.9 |
| B | 100 | 1.39 | 4.79 | 1.44 | 4.95 | 180 | 240 | 0.056 | 0.9 | |
| C | 200 | 2.75 | 9.46 | 5.85 | 20.3 | 390 | 420 | 0.300 | 2.0 | |
| C | 400 | 5.85 | 20.3 | 5.85 | 20.3 | 390 | 420 | 0.300 | 2.0 | |
| D | 750 | 10.8 | 37.8 | 10.8 | 37.8 | 510 | 510 | 0.703 | 3.1 | |
| 1/12 | B | 50 | 1.44 | 5.0 | 3.26 | 11.2 | 280 | 380 | 0.063 | 1.3 |
| B | 100 | 3.23 | 11.1 | 3.26 | 11.2 | 280 | 380 | 0.063 | 1.3 | |
| C | 200 | 6.53 | 22.4 | 13.3 | 45.9 | 850 | 860 | 0.317 | 2.7 | |
| C | 400 | 13.3 | 45.9 | 13.3 | 45.9 | 850 | 860 | 0.317 | 2.7 | |
| D | 750 | 24.5 | 85.7 | 24.5 | 85.7 | 740 | 740 | 0.748 | 4.1 | |
| 1/20 | B | 50 | 2.56 | 8.96 | 5.44 | 18.7 | 440 | 540 | 0.060 | 1.3 |
| B | 100 | 5.44 | 18.7 | 5.44 | 18.7 | 440 | 540 | 0.060 | 1.3 | |
| C | 200 | 10.8 | 37.0 | 22.1 | 76.5 | 930 | 930 | 0.307 | 2.7 | |
| C | 400 | 22.1 | 76.5 | 22.1 | 76.5 | 930 | 930 | 0.307 | 2.7 | |
| D | 750 | 40.8 | 136 | 40.8 | 1.36 | 1100 | 1150 | 0.724 | 4.1 |
※ 1 慣性モーメントは減速機(単体)入力軸換算の値を示します。
※ 2 許容最高入力回転速度は 5,000rpm。許容平均入力回転速度は3,000rpm です。
※ 3 許容ラジアル荷重は出力軸中央に作用するときの値を示します。
※ 4 許容スラスト荷重は出力軸芯に作用するときの値を示します。
【特長】
・振動、騒音低減に適したはすば歯車を採用、その強みを最大限に生かし、静音化を実現
・各社サーボモータ、各シリーズの取付けに対応しており、モータと減速機の取付けも簡単
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツバキE&M
ミニキーパー
4通常価格(税別):4,202円~

シンフォニアテクノロジー
薄型シリーズ ハブ無しクラッチ
0通常価格(税別):24,369円~

小倉クラッチ
無励磁作動ブレーキ(制動用)
0通常価格(税別):11,108円~

オリエンタルモーター
ユニットタイプスピードコントロールモーター USシリーズ
5通常価格(税別):9,026円~

オリエンタルモーター
インダクションモーター Kシリーズ用 平行軸ギヤヘッド
4.4通常価格(税別):6,003円~

三菱電機
ギヤードモータ GM-SSYシリーズ
4通常価格(税別):32,132円~

住友重機械
スピードコントローラ ユニットタイプCAUシリーズ
0通常価格(税別):9,283円~

三菱電機
サーボアンプ用モニタケーブル
0通常価格(税別):1,900円