メカニカル部品技術窓口


単位:mm
| 接続口径 | 品番 | 寸法 | 形状 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | |||
| M5 | EBKX-X9008-□ | 9.7 | 8 | 12 | (1) |
| R1/8 | EBKX-L7004-□ | 13.5 | 8 | 11 | (1) |
| R1/4 | EBKX-J2001-□ | 47.3 | 17 | 21 | (2) |
| EBKX-L7005-□ | 19 | 19 | 21 | (1) | |
| R3/8 | EBKX-J2002-□ | 48.3 | 17 | 21 | (2) |
| EBKX-L7006-□ | 20 | 19 | 21 | (1) | |
| R1/2 | EBKX-L7007-□ | 23 | 19 | 21 | (1) |
| 記号 | 公称ろ過精度 |
|---|---|
| 005 | 5μm |
| 020 | 20μm |
| 040 | 40μm |
| 070 | 70μm |
| 100 | 100μm |
| 120 | 120μm |
使用温度:-160~100℃
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
905円 ( 996円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
914円 ( 1,005円 ) | 9日目 |
624円 ( 686円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
577円 ( 635円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
807円 ( 888円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
687円 ( 756円 ) | 6日目 |
722円 ( 794円 ) | 6日目 |
729円 ( 802円 ) | 6日目 |
800円 ( 880円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
791円 ( 870円 ) | 6日目 |
1,067円 ( 1,174円 ) | 6日目 |
【特長】
・機械的強度、耐圧が大きく、腐食に強い
・機械加工、かしめ、ろう接、溶接および同時焼結が可能
・洗浄により繰返し使用が可能
・高精度ろ過が可能
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
エアフィルタ・ミストセパレータ・マイクロミストセパレータ 交換部品
5通常価格(税別):65円~

SMC
インラインエアフィルタ ZFCシリーズ
4.8通常価格(税別):50円~

SMC
ミストセパレータ AMシリーズ
4.6通常価格(税別):431円~

SMC
ウォータセパレータ AMGシリーズ
4.4通常価格(税別):2,050円~

SMC
マイクロミストセパレータ AMDシリーズ
4通常価格(税別):113円~

SMC
エレメント 焼結金属・ファイバ
5通常価格(税別):1,116円~

SMC
エアフィルタ AF20-D~AF60-D
0通常価格(税別):2,721円~

SMC
クリーンエアフィルタ SFDシリーズ
4.3通常価格(税別):261円~

SMC
メインラインフィルタ AFFシリーズ
5通常価格(税別):789円~