メカニカル部品技術窓口

確定しました

フィールドバス機器 入力/出力対応 EX250シリーズ

通常単価(税別)
34,544
税込単価
37,998
通常出荷日:6日目

多種の通信ネットワークに対応、入出力一体タイプ EX250シリーズ。【特長】・保護構造IP67・最大入...

詳細を確認
  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
詳細を確認

型番:

EX250-SDN1-X102
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EX250-SDN1-X102の仕様・寸法情報

種別
SIユニット
通信プロトコル
DeviceNet(R)
出力形式
ソース/PNP(マイナスコモン)
保護構造
IP67
CE対応
CE対応品
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EX250-SDN1-X102
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
34,544
( 37,998 )
6日目

詳細情報

基本情報

多種の通信ネットワークに対応、入出力一体タイプ EX250シリーズ。
【特長】
・保護構造IP67
・最大入力32点、最大出力32点
・M8、M12コネクタによりセンサ接続が可能

ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フィールドバス機器 入力/出力対応 EX250シリーズの型番EX250-SDN1-X102のページです。 型番EX250-SDN1-X102に関する仕様情報を記載しております。
フィールドバス機器 入力/出力対応 EX250シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フィールドバス機器 入力/出力対応 EX250シリーズ
フィールドバス機器 出力対応 EX180シリーズ
フィールドバス機器 出力対応 EX124シリーズ
フィールドバス機器 出力対応 EX140シリーズ
5ポートソレノイドバルブ クリーン 10-VQ1000 Sキット(シリアル伝送キット)
5ポートソレノイドバルブ VQ1000・2000 シリアル伝送キット EX120・123・124対応
メーカーSMCSMCSMCSMCSMCSMC
通常価格34,54436,19724,87020,289 -20,394 -11,180 -
通常出荷日6日目6日目6日目在庫品1日目〜19日目9日目〜
種別SIユニットSIユニットSIユニットSIユニットプラグインユニットプラグインユニット
通信プロトコルDeviceNet(R)CC-LinkCC-Link---
出力形式ソース/PNP(マイナスコモン)32点シンク/NPN(プラスコモン)-シンク/NPN(プラスコモン)--
保護構造IP67IP20IP65IP20標準-
CE対応CE対応品CE対応品CE対応品CE対応品非対応-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電磁弁関連機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト