17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

コントローラ・圧電式振動センサ

通常単価(税別)
5,46316,911
税込単価
6,00918,602
通常出荷日:4日目~7日目

【コントローラ】位相制御方式で半波、全波の切り替えができるほか、100Vと200V共用になっています。...

詳細を確認
  • 写真は代表商品のものです。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

種類

仕様

入力電源

(V)

入力周波数

(Hz)

最大出力電流

(mA)

最小発注数量
周辺機材
圧電式振動センサ
-
-
-
1個
コントローラ
位相制御
AC100/200
50/60
3000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,463
( 6,009 )
4日目
16,911
( 18,602 )
7日目

詳細情報

基本情報

【コントローラ】
位相制御方式で半波、全波の切り替えができるほか、100Vと200V共用になっています。
外部からの出力をON/OFF制御する場合の信号は、有接点またはDC12~24Vの電圧制御のいずれでも使用できます。

【圧電式振動センサ】
圧電式振動センサを使用し振動加速度を一定に保持しワーク搬送速度を安定化させるシステムです。
高機能版コントローラでは、設定の切り替えで、フィードバックする事が可能となります。

ご注意

  • 写真は代表商品のものです。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コントローラ・圧電式振動センサのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コントローラ・圧電式振動センサ
振動機器(小型振動機器)電磁振動機器用標準コントローラ C4-5B
圧電駆動振動機用コントローラ 新型Pシリーズ
小型周波数可変コントローラ
汎用定電圧コントローラ
周波数可変式デジタルコントローラ C10シリーズ
メーカー産機シンフォニアテクノロジー産機NTNNTNシンフォニアテクノロジー
通常価格5,463-31,04042,000 -237,18743,309 -66,326 -
通常出荷日4日目〜4日目在庫品1日目〜7日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パーツフィーダ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト