メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

ツイストシリンダ RHDAシリーズ用金具

通常単価(税別)
1,197
税込単価
1,317
通常出荷日:3日目

※商品画像はイメージです。実際の商品とは異なりますのでご注意ください。1アクションで、ロッドが直進と同...

詳細を確認

型番:

1C-RDA16
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1C-RDA16の仕様・寸法情報

種類
フート
金具種類
本体取付金具
シリンダ径
16
シリンダ形式
RHDA

型番リスト

表示件数
型番
1C-RDA16
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,197
( 1,317 )
3日目

詳細情報

基本情報

※商品画像はイメージです。実際の商品とは異なりますのでご注意ください。
1アクションで、ロッドが直進と同時に90°回転するツイストシリンダ、RHDAシリーズ用の取付金具です。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ツイストシリンダ RHDAシリーズ用金具の型番1C-RDA16のページです。 型番1C-RDA16に関する仕様情報を記載しております。
ツイストシリンダ RHDAシリーズ用金具のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ツイストシリンダ RHDAシリーズ用金具
薄型シリンダ用取付金具 フート形取付金具
薄型シリンダ用取付金具 二山クレビズ形取付金具
SSD用金具 二山クレビス用ピン
SSD用金具 フート
SSD用金具 フランジ
メーカーコガネイミスミミスミCKDCKDCKD
通常価格1,1971,500 -2,680 -751899 -899 -
通常出荷日3日目在庫品1日目在庫品1日目6日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類フートフートクレビスピンフートフランジ
金具種類本体取付金具-----
シリンダ径16-----
シリンダ形式RHDA-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シリンダ用金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト