17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が12型番あります。

ロボットハンド向け位置決め補正ユニット FCDシリーズ

通常単価(税別)
154,300257,200
税込単価
169,730282,920
通常出荷日:19日目

エイテック ツールチェンジャー関連 ロボットハンド向け位置決め補正ユニット FCDシリーズ

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が12型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

天板回転タイプ

FCD-7RC-2T-DDM

ロボットハンド向け位置決め補正ユニット FCDシリーズ


FCD-10RC-2T-DDM

ロボットハンド向け位置決め補正ユニット FCDシリーズ


FCD-20RC-2T-DDM

ロボットハンド向け位置決め補正ユニット FCDシリーズ

天板非回転タイプ

FCD-7RC-2-DDM

ロボットハンド向け位置決め補正ユニット FCDシリーズ


FCD-10RC-2-DDM

ロボットハンド向け位置決め補正ユニット FCDシリーズ


FCD-20RC-2-DDM

ロボットハンド向け位置決め補正ユニット FCDシリーズ

ノーマルクローズロックタイプ

FCD-7ERC-2T-DDM

ロボットハンド向け位置決め補正ユニット FCDシリーズ


FCD-10ERC-2T-DDM

ロボットハンド向け位置決め補正ユニット FCDシリーズ


FCD-20ERC-2T-DDM

ロボットハンド向け位置決め補正ユニット FCDシリーズ

両ロックタイプ

FCD-7RNC-2T-DDM

ロボットハンド向け位置決め補正ユニット FCDシリーズ


FCD-10RNC-2T-DDM

ロボットハンド向け位置決め補正ユニット FCDシリーズ


FCD-20RNC-2T-DDM

ロボットハンド向け位置決め補正ユニット FCDシリーズ

型番リスト

表示件数

種類

可搬重量

(kg)

最小発注数量
ノーマルクローズロックタイプ
7
1個
天板非回転タイプ
7
1個
天板回転タイプ
7
1個
両ロックタイプ
7
1個
ノーマルクローズロックタイプ
10
1個
天板非回転タイプ
10
1個
天板回転タイプ
10
1個
両ロックタイプ
10
1個
ノーマルクローズロックタイプ
20
1個
天板非回転タイプ
20
1個
天板回転タイプ
20
1個
両ロックタイプ
20
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
162,900
( 179,190 )
19日目
214,300
( 235,730 )
19日目
154,300
( 169,730 )
19日目
244,300
( 268,730 )
19日目
167,200
( 183,920 )
19日目
218,600
( 240,460 )
19日目
158,600
( 174,460 )
19日目
248,600
( 273,460 )
19日目
175,800
( 193,380 )
19日目
227,200
( 249,920 )
19日目
167,200
( 183,920 )
19日目
257,200
( 282,920 )
19日目

詳細情報

基本情報

エイテック ツールチェンジャー関連 ロボットハンド向け位置決め補正ユニット FCDシリーズ

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロボットハンド向け位置決め補正ユニット FCDシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロボットハンド向け位置決め補正ユニット FCDシリーズ
オートツールチェンジャー KHBCシリーズ
【近藤製作所】 ツールチェンジャー 【オートハンドチェンジャー KHCシリーズ】
【近藤製作所】 ツールチェンジャー 【大型オートハンドチェンジャー KHAシリーズ】
協働ロボット用クイックチェンジ ATOM
ツールチェンジャー OXシリーズ
メーカーエイテックCKD近藤製作所近藤製作所ビーエルオートテックスター精機
通常価格154,300-38,979 -28,460 -27,579 -53,320 -17,836 -
通常出荷日19日目19日目17日目〜19日目19日目1日目〜
種類関連部品-----
よく一緒に購入される商品

ハンド・チャックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト