メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

協働ロボット用グリッパ ファナック対応 (ジマテック製)

型番:

KIT-CRX-G
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

KIT-CRX-Gの仕様・寸法情報

種類
電動グリッパ
ロボットメーカー
ファナック
操作方法
電動(デジタルIO)
把持力(N)
98(両フィンガー合計)
ストローク(mm)
35±0.2
質量(g)
900

型番リスト

表示件数
型番
KIT-CRX-G
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
418,200
( 460,020 )
19日目

詳細情報

基本情報

GIMATIC 協働ロボット用グリッパ ファナック対応 (ジマテック製)

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

協働ロボット用グリッパ ファナック対応 (ジマテック製)の型番KIT-CRX-Gのページです。 型番KIT-CRX-Gに関する仕様情報を記載しております。
協働ロボット用グリッパ ファナック対応 (ジマテック製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
協働ロボット用グリッパ ファナック対応 (ジマテック製)
協働ロボット用グリッパ DOOSAN対応 (ジマテック製)
三菱電機 協働ロボット「ASSISTA」用グリッパーキット (ジマテック製)
協働ロボット用グリッパ デンソーウェーブ対応 (ジマテック製)
協働ロボット用グリッパ テックマンロボット対応 (ジマテック製)
協働ロボット用真空グリッパ ファナック CRXシリーズ対応
メーカーGIMATICGIMATICGIMATICGIMATICGIMATICSMC
通常価格418,200418,200361,200200,700 -73,700 -227,412 -
通常出荷日19日目19日目19日目19日目19日目19日目
種類電動グリッパ電動グリッパ電動グリッパ電動グリッパ電動グリッパ真空グリッパ
ロボットメーカーファナックDOOSAN三菱電機デンソーウェーブテックマンロボットファナック
操作方法電動(デジタルIO)電動(デジタルIO)-電動(デジタルIO)、Mini I/O--
把持力(N)98(両フィンガー合計)98(両フィンガー合計)98---
ストローク(mm)35±0.235±0.235(17.5×2)---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ロボットグリッパカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト