17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

電動3爪ロボットハンド オプションパーツ

通常単価(税別)
11,800114,300
税込単価
12,980125,730
通常出荷日:10日目

電動3爪ロボットハンドARH350A/ARH305Bの特長を生かしたオプションパーツ、エアーアタッチメ...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 設定・接続に関連するデータ、手順書・外形図はメーカーHPにてご確認いただけます。
  • ロボットハンド本体・ロボット本体との接続に必要な商品はカタログ「接続判定フローチャート」からご選定ください。
未確定:候補が15型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

商品種類

商品詳細

適用メーカ

機種

最小発注数量
平行リンク爪(40mm、ストローク小)
-
-
1個
平行リンク爪(80mm、ストローク大)
-
-
1個
アタッチメント
協働ロボット向け標準アタッチメント
AUBO / DENSO / Doosan / EPSON / FANUC / KAWADA Robotics / UNIVERSAL ROBOTS / 三菱電機 / 川崎重工業
VS-6577 / CRX-10iA、A/L I/O制御 / CRX-10iA、A/L 通信制御 / CR-7iAL / MELFA RV-7F / RV-7FR/RV7FRL/RV7FRLL / RV-5AS-D(ASSISTA) / CR-4iAL / RV-4FR/RV4FRL / RV-2FR/RV2FRL / UR3/UR5/UR10 I/O制御 / UR3/UR5/UR10 通信制御 / UR3e/UR5e/UR10e I/O制御 / UR3e/UR5e/UR10e 通信制御 / C4 / i5 / LR Mate 200iD / LR Mate 200iD/4S / M1509 / NEXTAGE / duAro
1個
アタッチメント
エプソンC4専用アタッチメント
EPSON
C4
1個
標準変換板
標準変換板
DENSO / FANUC / 三菱電機 / 川崎重工業
VS-6577 / CR-7iAL / MELFA RV-7F / RV-7FR/RV7FRL/RV7FRLL / RV-5AS-D(ASSISTA) / CR-4iAL / RV-4FR/RV4FRL / RV-2FR/RV2FRL / LR Mate 200iD / LR Mate 200iD/4S / duAro
1個
アタッチメント
305B/350A用エアーアタッチメント(吸着パッド付)
-
-
1個
固定爪
-
-
1個
幅広爪(3本組)
-
-
1個
変換ケーブル
エプソンC4専用変換ケーブル
-
-
1個
アタッチメント
305B/350A用エアーアタッチメント(吸着パッドなし)
-
-
1個
コンバータ
RS485-USBコンバータ
-
-
1個
変換ケーブル
ユニバーサルロボット/ファナック向けケーブル
FANUC / UNIVERSAL ROBOTS
CRX-10iA、 A/L I/O制御 / CRX-10iA、 A/L 通信制御 / UR3/UR5/UR10 I/O制御 / UR3e/UR5e/UR10e I/O制御 / UR3e/UR5e/UR10e 通信制御
1個
コンバータ
RS485-RS232Cコンバータ
TechMan
TM5/12/14シリーズ 通信制御
1個
変換ケーブル
テックマン専用変換ケーブル
TechMan
TM5/12/14シリーズ I/O制御
1個
アタッチメント
テックマン専用アタッチメント
TechMan
TM5/12/14シリーズ I/O制御 / TM5/12/14シリーズ 通信制御
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
114,300
( 125,730 )
10日目
114,300
( 125,730 )
10日目
16,500
( 18,150 )
10日目
19,800
( 21,780 )
10日目
19,800
( 21,780 )
10日目
42,900
( 47,190 )
10日目
28,600
( 31,460 )
10日目
30,000
( 33,000 )
10日目
25,800
( 28,380 )
10日目
28,600
( 31,460 )
10日目
11,800
( 12,980 )
10日目
14,000
( 15,400 )
10日目
20,000
( 22,000 )
10日目
27,200
( 29,920 )
10日目
27,200
( 29,920 )
10日目

詳細情報

基本情報

電動3爪ロボットハンドARH350A/ARH305Bの特長を生かしたオプションパーツ、エアーアタッチメント、各社ロボットアタッチメント、各社ケーブル、各社コンバータです。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 設定・接続に関連するデータ、手順書・外形図はメーカーHPにてご確認いただけます。
  • ロボットハンド本体・ロボット本体との接続に必要な商品はカタログ「接続判定フローチャート」からご選定ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電動3爪ロボットハンド オプションパーツのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電動3爪ロボットハンド オプションパーツ
電動3爪ロボットハンド ARH305B
電動3爪ロボットハンド ARH305A
電動3爪ロボットハンド ARH350A
電動吸着ハンド オプションケーブル(小型/中型用)SGE
協働ロボット用エアグリッパ 3爪タイプ RMHS3シリーズ
メーカーシナノケンシシナノケンシシナノケンシシナノケンシコンバム(旧:妙徳)SMC
通常価格11,800-428,600342,900514,30010,280 -113,761 -
通常出荷日10日目10日目10日目10日目7日目19日目
種類関連部品電動グリッパ電動グリッパ電動グリッパ関連部品エアグリッパ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ロボットグリッパカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト