メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

電動3爪ロボットハンド ARH305A

通常単価(税別)
342,900
税込単価
377,190
通常出荷日:10日目

【特長】・ハンド+モータ+コントローラー一体型・大きなストローク・調整可能な把持力・作業の幅を広げる"...

詳細を確認
  • 各社ロボット接続に必要なアタッチメント・ケーブル・コンパータは「電動3爪ロボットハンド オプションパーツ」の商品ページからご選定ください。

型番:

ARH305A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ARH305Aの仕様・寸法情報

種類
電動グリッパ
ロボットメーカー
その他
最大開口径(Φ)
116
把持力(N)
5
最大電流(定格動作時)(A)
0.6
適用メーカ
ファナック / ユニバーサルロボット
開閉速度(最大ストローク時)
0.25~100sec
繰り返し精度(無負荷)(μm)
±50
サイズ(mm)
143×42×42
電源電圧(V)
24±10%
使用温度(℃)
0~+40
最大フィンガ長(mm)
70
保護機能
電圧異常、温度異常、パラメータ設定異常 他
同梱品
ハンド本体、接続ケーブル(1m)、標準爪(本体取付済み)、爪固定ネジ(本体取付済み)

外形図

外形図


標準爪を取り付けたときの寸法です。

型番リスト

表示件数
型番
ARH305A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
342,900
( 377,190 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハンド+モータ+コントローラー一体型
・大きなストローク
・調整可能な把持力
・作業の幅を広げる"中空構造"

ご注意

  • 各社ロボット接続に必要なアタッチメント・ケーブル・コンパータは「電動3爪ロボットハンド オプションパーツ」の商品ページからご選定ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電動3爪ロボットハンド ARH305Aの型番ARH305Aのページです。 型番ARH305Aに関する仕様情報を記載しております。
電動3爪ロボットハンド ARH305Aのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電動3爪ロボットハンド ARH305A
電動3爪ロボットハンド ARH305B
電動3爪ロボットハンド ARH350A
電動3爪ロボットハンド オプションパーツ
協働ロボット用エアグリッパ 3爪タイプ RMHS3シリーズ
協働ロボット用 電動ハンド ELCT1シリーズ
メーカーシナノケンシシナノケンシシナノケンシシナノケンシSMCニューエラー
通常価格342,900428,600514,30011,800 -113,761 -227,900 -
通常出荷日10日目10日目10日目10日目19日目10日目
種類電動グリッパ電動グリッパ電動グリッパ関連部品エアグリッパ電動グリッパ
ロボットメーカーその他その他その他---
最大開口径(Φ)116143143---
把持力(N)5550---
最大電流(定格動作時)(A)0.60.60.6---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ロボットグリッパカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト