メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

電動3爪ロボットハンド ARH305B

通常単価(税別)
428,600
税込単価
471,460
通常出荷日:10日目

【特長】・ハンド+コントローラを一体化・ステッピングモータを用いたサーボシステムによる把持力・動作速度...

詳細を確認
  • 各社ロボット接続に必要なアタッチメント・ケーブル・コンパータは「電動3爪ロボットハンド オプションパーツ」の商品ページからご選定ください。

型番:

ARH305B
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ARH305Bの仕様・寸法情報

種類
電動グリッパ
ロボットメーカー
その他
最大開口径(Φ)
143
把持力(N)
5
最大電流(定格動作時)(A)
0.6
適用メーカ
テックマンロボット / ファナック / ユニバーサルロボット
開閉速度(最大ストローク時)
0.25~10sec
繰り返し精度(無負荷)(μm)
±50
サイズ(mm)
Φ60×155
電源電圧(V)
24±10%
使用温度(℃)
0~+40
最大フィンガ長(mm)
100
保護機能
電圧異常、温度異常、パラメータ設定異常 他
同梱品
ハンド本体、接続ケーブル(3m)、標準爪(本体取付済み)、爪固定ネジ(本体取付済み)、標準爪用すべり止めチューブ(お試し用)

外形図

外形図


標準爪を取り付けたときの寸法です。

型番リスト

表示件数
型番
ARH305B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
428,600
( 471,460 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハンド+コントローラを一体化
・ステッピングモータを用いたサーボシステムによる把持力・動作速度・位置制御
・柔・硬物に合わせた力の調整
・把持方法の各種バリエーション対応(爪交換、既存製品ARH350Aと同一オプション対応)
・中空構造による新たな付加機能の取り付け可能

ご注意

  • 各社ロボット接続に必要なアタッチメント・ケーブル・コンパータは「電動3爪ロボットハンド オプションパーツ」の商品ページからご選定ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電動3爪ロボットハンド ARH305Bの型番ARH305Bのページです。 型番ARH305Bに関する仕様情報を記載しております。
電動3爪ロボットハンド ARH305Bのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電動3爪ロボットハンド ARH305B
電動3爪ロボットハンド ARH305A
電動3爪ロボットハンド ARH350A
電動3爪ロボットハンド オプションパーツ
協働ロボット用エアグリッパ 3爪タイプ RMHS3シリーズ
協働ロボット用 電動ハンド ELCT1シリーズ
メーカーシナノケンシシナノケンシシナノケンシシナノケンシSMCニューエラー
通常価格428,600342,900514,30011,800 -113,761 -227,900 -
通常出荷日10日目10日目10日目10日目19日目10日目
種類電動グリッパ電動グリッパ電動グリッパ関連部品エアグリッパ電動グリッパ
ロボットメーカーその他その他その他---
最大開口径(Φ)143116143---
把持力(N)5550---
最大電流(定格動作時)(A)0.60.60.6---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ロボットグリッパカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト