17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

油圧シリンダ ロッド先端ナット

通常単価(税別)
1122,084特別価格
税込単価
1232,292特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~9日目一部当日出荷可能

※商品画像はイメージです。実際の商品とは異なりますのでご注意ください。油圧シリンダのロッド先端ナットで...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
詳細を確認
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

チューブ内径

(Φ)

ねじの呼び

ねじピッチ

(mm)

適用油圧シリンダ

厚さ

(mm)

二面幅

(mm)

最小発注数量
32
M16
1.5
CH2□、CH□KD、CH□KG、CHSD、CHSG
10
22
1個
40
M20
1.5
CH2□、CH□KD、CH□KG、CHSD、CHSG
12
27
1個
50
M24
1.5
CH2□、CH□KD、CH□KG
14
32
1個
63
M27
2
CHSD、CHSG
16
41
1個
63
M30
1.5
CH2□、CH□KD、CH□KG
17
41
1個
100
M48
1.5
CH2□、CH□KD、CH□KG
26
70
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
112
( 123 )
在庫品1日目当日出荷可能
163
( 179 )
在庫品1日目当日出荷可能
296
( 326 )
9日目
613490
( 539 )
在庫品1日目当日出荷可能
510
( 561 )
9日目
2,084
( 2,292 )
9日目

詳細情報

基本情報

※商品画像はイメージです。実際の商品とは異なりますのでご注意ください。
油圧シリンダのロッド先端ナットです。部品品番と適応するチューブ内径にズレがあるシリーズがあります。
ご選定の際には、シリンダロッドのねじサイズをご確認ください。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

油圧シリンダ ロッド先端ナットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
油圧シリンダ ロッド先端ナット
油圧シリンダ 交換部品 パッキンセット
油圧シリンダ ナックルジョイント
シェルアンドチューブタイプ熱交換器 SLシリーズ
オイルクーラ(ポンプドレン冷却用)
固定管板式オイルクーラ 水冷式 鉄粒タイプ HOWFシリーズ
メーカーSMCSMCSMC神威工業ダイキン工業(油圧機器)SMC
通常価格112-1,226 -142 -41,113 -18,786 -26,290 -
通常出荷日在庫品1日目〜3日目〜6日目〜16日目在庫品1日目〜6日目
種類メンテ部品メンテ部品メンテ部品オイルクーラーオイルクーラーオイルクーラー
メンテ部品名ロッド先端ナットパッキンセット----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オイルクーラカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト