17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

ハイパワーシリンダ RHCシリーズ 取付金具・取付ナット

通常単価(税別)
152663
税込単価
167729
通常出荷日:9日目

※商品画像はイメージです。実際の商品とは異なりますのでご注意ください。ハイパワーシリンダRHCシリーズ...

詳細を確認
  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

種類

適用チューブ内径

(Φ)

種別

最小発注数量
フート
32
軸方向フート
2個
ナット
32
取付ナット
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
663
( 729 )
9日目
152
( 167 )
9日目

詳細情報

基本情報

※商品画像はイメージです。実際の商品とは異なりますのでご注意ください。
ハイパワーシリンダRHCシリーズの取付金具と取付ナットです。

ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハイパワーシリンダ RHCシリーズ 取付金具・取付ナットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハイパワーシリンダ RHCシリーズ 取付金具・取付ナット
エアシリンダ CA2・CNA2シリーズ 取付金具
ISO規格準拠 エアシリンダ C85シリーズ 取付金具
エアシリンダ 二次電池対応 25A-CG1シリーズ 取付金具
ISO規格準拠 エアシリンダ CP96・C96シリーズ 取付金具
ピンシリンダ CJP2・CJPシリーズ 取付金具・取付ナット・ロッド先端ナット
メーカーSMCSMCSMCSMCSMCSMC
通常価格152-385 -572 -2,006 -748 -32 -
通常出荷日9日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜9日目〜9日目在庫品1日目〜
適用エアシリンダRHCCA2、CNA2C8525A-CG1CP96、C96-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シリンダ用金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト