メカニカル部品技術窓口

【特長】・プッシュロック式ツマミにより固定も調圧作業も片手で楽々操作・機械の振動などによるロックナット...
詳細を確認
単位:mm
| 形式 | チューブ外径 ΦD | R | A | B | L1 | L2 | L3 | ΦP1 | ΦP2 | ||
| max. | min. | max. | min. | ||||||||
| RVCP4-M5 | 4 | M5×0.8 | 3 | 70 | 67.4 | 67 | 64.4 | 24.2 | 8.5 | 11.5 | 15 |
| RVCP4-01 | R1/8 | 8 | 71.5 | 68.9 | 67.5 | 64.9 | 24.7 | 9 | |||
| RVCP6-M5 | 6 | M5×0.8 | 3 | 70 | 67.4 | 67 | 64.4 | 24.2 | 8.5 | 11.5 | 15 |
| RVCP6-01 | R1/8 | 8 | 71.5 | 68.9 | 67.5 | 64.9 | 24.7 | 9 | |||
| RVCP6-02 | R1/4 | 11 | 78.2 | 75.6 | 72.2 | 69.6 | 29 | 11 | 15.5 | 19 | |
| RVCP8-01 | 8 | R1/8 | 8 | 71.5 | 68.9 | 67.5 | 64.9 | 24.7 | 9 | 15.5 | 15 |
| RVCP8-02 | R1/4 | 11 | 78.2 | 75.6 | 72.2 | 69.6 | 29 | 11 | 19 | ||
単位:mm
| 形式 | チューブエンド C | E1 | E2 | 対辺 H | K | 開放リング | 質量 (g) | ||
| ΦZ | X | Y | |||||||
| RVCP4-M5 | 11 | 20.7 | 8.5 | 14 | 6 | - | 9.8 | 7.8 | 26 |
| RVCP4-01 | 5 | ||||||||
| RVCP6-M5 | 11.6 | 21.1 | 8.5 | 14 | 6 | - | 11.8 | 9.8 | 26 |
| RVCP6-01 | 5 | ||||||||
| RVCP6-02 | 17 | 29.8 | 10.5 | 17 | 6 | 11.8 | - | - | 46 |
| RVCP8-01 | 18.1 | 27.7 | 8.5 | 14 | 5 | 13.8 | - | - | 29 |
| RVCP8-02 | 29.7 | 10.5 | 17 | 6 | 46 | ||||

単位:mm
| 形式 | チューブ外径 ΦD | R | A | B | L1 | L2 | L3 | L4 | ΦP1 | ΦP2 | ||
| max. | min. | max. | min. | |||||||||
| RVCMP4-M5 | 4 | M5×0.8 | 3 | 70 | 67.4 | 67 | 64.4 | 48.7 | 24.2 | 8.5 | 11.5 | 15 |
| RVCMP4-01 | R1/8 | 8 | 71.5 | 68.9 | 67.5 | 64.9 | 49.2 | 24.7 | 9 | |||
| RVCMP6-M5 | 6 | M5×0.8 | 3 | 70 | 67.4 | 67 | 64.4 | 48.7 | 24.2 | 8.5 | 11.5 | 15 |
| RVCMP6-01 | R1/8 | 8 | 71.5 | 68.9 | 67.5 | 64.9 | 49.2 | 24.7 | 9 | |||
| RVCMP6-02 | R1/4 | 11 | 78.2 | 75.6 | 72.2 | 69.6 | 56.3 | 29 | 11 | 15.5 | 19 | |
| RVCMP8-01 | 8 | R1/8 | 8 | 71.5 | 68.9 | 67.5 | 64.9 | 52 | 24.7 | 9 | 15.5 | 15 |
| RVCMP8-02 | R1/4 | 11 | 78.2 | 75.6 | 72.2 | 69.6 | 56.3 | 29 | 11 | 19 | ||
単位:mm
| 形式 | チューブエンド C | E1 | E2 | E3 | 対辺 H | K | 開放リング | 質量 (g) | ||
| ΦZ | X | Y | ||||||||
| RVCMP4-M5 | 11 | 26.3 | 8.5 | 16.2 | 14 | 6 | - | 9.8 | 7.8 | 29 |
| RVCMP4-01 | 5 | |||||||||
| RVCMP6-M5 | 11.6 | 26.7 | 8.5 | 16.2 | 14 | 6 | - | 11.8 | 9.8 | 29 |
| RVCMP6-01 | 5 | |||||||||
| RVCMP6-02 | 17 | 30 | 10.5 | 17.7 | 17 | 6 | 11.8 | - | - | 49 |
| RVCMP8-01 | 18.1 | 28.4 | 8.5 | 16.2 | 14 | 5 | 13.8 | - | - | 31 |
| RVCMP8-02 | 29.9 | 10.5 | 17.7 | 17 | 6 | 49 | ||||

単位:mm
| 形式 | チューブ外径 ΦD1 | チューブ外径 ΦD2 | B | L1 | L2 | L3 | ΦP1 | ΦP2 | ΦP3 | チューブエンド C1 | チューブエンド C2 | E1 | E2 | |
| max. | min. | |||||||||||||
| RVUP4-4 | 4 | 4 | 61.6 | 59 | 13 | 18.8 | 1 | 11.5 | 11.5 | 15 | 11 | 11 | 21.6 | 21.6 |
| RVUP6-4 | 6 | 4 | 61.6 | 59 | 13 | 18.8 | 1 | 11.5 | 11.5 | 15 | 11.6 | 11 | 22 | 21.6 |
| RVUP6-6 | 6 | 11.6 | 22 | |||||||||||
| RVUP8-6 | 8 | 6 | 65.7 | 63.1 | 15 | 22.5 | - | 15.5 | 15.5 | 19 | 18.1 | 17 | 28.6 | 28.7 |
| RVUP8-8 | 8 | 18.1 | 28.6 | |||||||||||
単位:mm
| 形式 | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | T1 | T2 | 開放リング | 質量 (g) | |||||
| ΦZ1 | X1 | Y1 | ΦZ2 | X2 | Y2 | |||||||||||
| RVUP4-4 | 15 | 30 | 4.2 | 17 | 10.3 | 20.6 | 8 | 24.5 | 15 | - | 9.8 | 7.8 | - | 9.8 | 7.8 | 19 |
| RVUP6-4 | 15 | 30 | 4.2 | 17 | 10.3 | 20.6 | 9 | 24.5 | 15 | - | 11.8 | 9.8 | - | 9.8 | 7.8 | 20 |
| RVUP6-6 | 11.8 | 9.8 | ||||||||||||||
| RVUP8-6 | 19.8 | 39.6 | 4 | 21.5 | 11.7 | 23.4 | 13 | 28.4 | 19 | 13.8 | - | - | 11.8 | - | - | 32 |
| RVUP8-8 | 13.8 | 33 | ||||||||||||||

単位:mm
| 形式 | チューブ外径 ΦD1 | チューブ外径 ΦD2 | B | L1 | L2 | L3 | L4 | ΦP1 | ΦP2 | ΦP3 | チューブエンド C1 | チューブエンド C2 | E1 | E2 | |
| max. | min. | ||||||||||||||
| RVUMP4-4 | 4 | 4 | 61.6 | 59 | 43.3 | 13 | 18.8 | 1 | 11.5 | 11.5 | 15 | 11 | 11 | 21.6 | 30.6 |
| RVUMP6-4 | 6 | 4 | 61.6 | 59 | 43.3 | 13 | 18.8 | 1 | 11.5 | 11.5 | 15 | 11.6 | 11 | 22 | 30.6 |
| RVUMP6-6 | 6 | 11.6 | 31 | ||||||||||||
| RVUMP8-6 | 8 | 6 | 65.7 | 63.1 | 49.8 | 15 | 22.5 | - | 15.5 | 15.5 | 19 | 18.1 | 17 | 28.6 | 33 |
| RVUMP8-8 | 8 | 18.1 | 32.9 | ||||||||||||
| RVUMP1/4-1/4 | 1/4 | 1/4 | 61.6 | 59 | 43.3 | 13 | 18.8 | 1 | 11.5 | 11.5 | 15 | 11.4 | 11.4 | 22.2 | 31.2 |
単位:mm
| 形式 | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | T1 | T2 | 開放リング | 質量 (g) | |||||
| ΦZ1 | X1 | Y1 | ΦZ2 | X2 | Y2 | ||||||||||||
| RVUMP4-4 | 15 | 30 | 4.2 | 17 | 10.1 | 20.2 | 10.2 | 9 | 24.5 | 15 | - | 9.8 | 7.8 | - | 9.8 | 7.8 | 23 |
| RVUMP6-4 | 15 | 30 | 4.2 | 17 | 10.1 | 20.2 | 10.2 | 9 | 24.5 | 15 | - | 11.8 | 9.8 | - | 9.8 | 7.8 | 23 |
| RVUMP6-6 | 11.8 | 9.8 | |||||||||||||||
| RVUMP8-6 | 19.9 | 39.7 | 4.1 | 21.3 | 11.6 | 23.2 | 9.1 | 13 | 28.4 | 19 | 13.8 | - | - | 11.8 | - | - | 36 |
| RVUMP8-8 | 13.8 | ||||||||||||||||
| RVUMP1/4-1/4 | 15 | 30 | 4.2 | 17 | 10.1 | 20.2 | 10.2 | 9 | 24.5 | 15 | - | 11.8 | 9.8 | - | 11.8 | 9.8 | 23 |
| チューブサイズ | ミリサイズ | インチサイズ |
|---|---|---|
| 使用流体 | 空気 | |
| 使用圧力範囲 | 0~1.0MPa | 0.~145psi |
| 設定圧力範囲 | 0.1~0.8MPa | 14.5~116psi |
| 表示圧力範囲 | 0~0.8MPa | 0~116psi |
| 精度(ゲージ) | ±5%(F.S) | |
| 使用温度範囲 | 0~60℃(凍結なきこと) | |

1.圧力の調整
圧力の調整は、調圧ツマミを上方向に引き、ロックを解除した状態で行ってください。
この時調圧ツマミに必要以上の力をかけないようにしてください。破損の原因となる可能性があります。

2.圧力を高くする場合
レギュレータの調圧ツマミを全開状態から時計回りに回転させると圧力が高くなります。
希望する圧力になりましたら、必ず調圧ツマミを押し、設定圧力が変化しないようにロックしてください。
3.圧力を低くする場合
レギュレータの調圧ツマミを回しすぎたら(圧力が高くなりすぎたら)反時計回りに回転させるとリリーフ機構が働き圧力が低くなります。
その後、「2.圧力を高くする場合」と同様の調整を行ってください。
希望する圧力になりましたら、必ず調圧ツマミを押し、設定圧力が変化しないようにロックしてください。

1. 二次側の圧力変動が大きく、圧力が設定値を超えるような使い方はしないでください。リリーフ弁を目的として設計されていませんので機器の破損、作動不良の原因となる可能性があります。このような場合、別に安全装置を取付けてご使用ください。
1.圧力設定は、上昇方向(時計回り)で設定してください。下降方向(反時計回り)では、正確な設定ができません。
2..調圧ツマミを全開状態から反時計回り、または全閉状態から時計回りに過剰に回さないでください。調圧ツマミ、本体の破損の原因となります。また調圧ネジと調圧ナットの固着により調圧ツマミのトルクが高くなる原因となります。
3.調圧ツマミは押すとロックされ、引くと解除されます。調圧後は必ずロック状態にしてください。ロックしない状態で使用するとツマミが回転し圧力が変化する恐れがあります。
4.調圧ツマミを押込む際に回転の位置によってはロック状態とロック解除状態の中間位置で停止することがあります。この状態では完全にロックできていないため、ロック状態の位置まで調圧ツマミが押込まれていることを確認してください。
5.調圧ツマミロック時にツマミを無理に回転させるとロック機構部が破損する恐れがあります。
6.ゲージ付機構のゲージの向きは、任意の向きに回転させることができます。ゲージキャップに過度な力を加えるとゲージの破損、示度不良の原因となりますので、根元付近を掴み回転させてください。
7.圧力ゲージのゲージ頻度は、±5%(F.S.)です。精度を必要とする場合は、別に相応の圧力ゲージにて圧力を確認し調整してください。
8.二次側を大気開放させると流量の影響により共振する場合があります。内部破損などの故障が発生する危険性がありますので、長時間にわたる二次側大気開放での使用は避けてください。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
3,800円 ( 4,180円 ) | 6日目 |
3,816円 ( 4,198円 ) | 6日目 |
4,480円 ( 4,928円 ) | 6日目 |
4,343円 ( 4,777円 ) | 4日目 |
3,614円 ( 3,975円 ) | 9日目 |
4,011円 ( 4,412円 ) | 6日目 |
4,775円 ( 5,253円 ) | 6日目 |
2,078円 ( 2,286円 ) | 9日目 |
2,079円 ( 2,287円 ) | 6日目 |
3,007円 ( 3,308円 ) | 4日目 |
3,108円 ( 3,419円 ) | 4日目 |
2,507円 ( 2,758円 ) | 6日目 |
2,908円 ( 3,199円 ) | 6日目 |
2,959円 ( 3,255円 ) | 6日目 |
3,914円 ( 4,305円 ) | 11日目 |
3,684円 ( 4,052円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,907円 ( 4,298円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,199円 ( 4,619円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,739円 ( 5,213円 ) | 6日目 |
3,988円 ( 4,387円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,811円 ( 3,092円 ) | 9日目 |
2,408円 ( 2,649円 ) | 6日目 |
2,706円 ( 2,977円 ) | 4日目 |
2,739円 ( 3,013円 ) | 7日目 |
2,988円 ( 3,287円 ) | 4日目 |
【特長】
・プッシュロック式ツマミにより固定も調圧作業も片手で楽々操作
・機械の振動などによるロックナットの緩み防止に最適
・新構造により、現行品と比べ約1.3倍の流量増加。さらに圧力変動幅が減少
・機器の調整などに便利なリリーフ機構付き
・逆流機構付き。電磁弁とアクチュエータの間に設置し、チェック式レギュレータとして使用可能
・圧力ゲージ付タイプもラインナップ
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

日本ピスコ
レギュレータ プッシュロックタイプ
0通常価格(税別):2,078円~

SMC
レギュレータ AR20-D~AR60-D 逆流機能付 AR20K-D~AR60K-D
0通常価格(税別):2,972円~

AirTAC(エアタック)
SDRシリーズレギュレータ
5通常価格(税別):1,040円~

CKD
【在庫品】レギュレータ (モジュラータイプ 標準) R※000シリーズ
4.5通常価格(税別):3,091円~

SMC
レギュレータ 単体仕様 ARM5Sシリーズ
4通常価格(税別):1,964円~

SMC
精密レギュレータ IR1000-A/2000-A/3000-Aシリーズ
4.8通常価格(税別):6,866円~

ミスミ
レギュレータ ユニオン
5通常価格(税別):2,220円~

ミスミ
エア用減圧弁
4.8通常価格(税別):3,260円

SMC
直動精密レギュレータ ARP20~ARP40 逆流機能付 ARP20K~ARP40K
4.4通常価格(税別):5,893円~