17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

高耐久機器HPシリーズ(長寿命)小形コンパクトシリンダ MSD-HP1シリーズ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

高耐久機器HPシリーズ(長寿命)小形コンパクトシリンダ MSD-HP1シリーズ

販売終了

型番

MSD-6-5-HP1

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

長寿命シリンダ。
【特長】
・スーパーコンパクトシリンダ(SSD)の小口径シリーズです。内径サイズはΦ6・Φ8。高精度ガイド付(MSDG)も用意しております
・摺動部の最適化により長寿命と安定稼働を実現しました(従来比2倍以上、2千万回以上の耐久性を実現)
・特殊配合による耐摩耗性パッキン、高頻度対応グリースの採用、シール機能の最適化により安定稼働、長寿命を実現
・作動回数を重ねても始動圧力が一定だから、作動時間も一定
・チョコ停しらずで安定稼働に貢献
・標準品小形ガイド付コンパクトシリンダMSDシリーズと同一寸法のため、設計変更、設備の改造なしで置き換え可能

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

指定中の仕様・寸法情報

種類
薄型シリンダ
ストローク L(mm)
5
シリンダ内径 D(φ)
6
シリンダ作動方式
複動
ロッド作動方式
片ロッド
本体形状
[角形] 角形
付加機能
標準
環境・用途
高速・高頻度
周囲温度(℃)
-10~60
エンドロック
[なし] なし(標準)
バルブ
なし
使用圧力(MPa)
0.15~1

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト