メカニカル部品技術窓口
長寿命シリンダ。【特長】・検出スイッチを付けても、ほとんど出っ張りスペースがありません・摺動部の最適化...
詳細を確認閲覧中の商品と併せてご検討ください


| チューブ内径 | 記号 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | EE | F | G | H | HH | J | KA | KK | MM | MN | N | R | |
| Φ6 | − | 5.5 | 7 | 10 | M5 | 13 | 22 | 15 | M3深さ5 | 3.2 | 6深さ4.8 | M3 | 3 | − | 7 | − |
| Φ10 | − | 7 | 10 | 10 | M5 | 15 | 24 | 16.5 | M3深さ5 | 3.2 | 6深さ5 | M4 | 4 | − | 7 | − |
| Φ16 | 12.5 | 8 | 11 | 11.5 | M5 | 20 | 32 | (注1) 16.5 | M4深さ6 | 4.5 | 7.5深さ6.5 | M5 | 6 | 5 | 7 | 4 |
| Φ20 | 14 | 10 | 12 | 12.5 | M5 | 26 | 40 | 19 | M5深さ8 | 5.5 | 9深さ8 | M6 | 8 | 6 | 9 | 9 |
| Φ25 | 18 | 13 | 15.5 | 13 | M5 | 32 | 50 | 21.5 | M5深さ8 | 5.5 | 9深さ9 | M8 | 10 | 8 | 10 | 9 |
| Φ32 | 22 | 17 | 19.5 | 12.5 | Rc1/8 | 40 | 62 | 23 | M6深さ9 | 6.6 | 11深さ11.5 | M10×1.25 | 12 | 10 | 11 | 13.5 |
| チューブ内径 | 記号 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RA | S | T | U | W | XF | LL | X | E | HD1 | HD2 | RD | Y(注1) | |||
| スイッチ無 | スイッチ有 | スイッチ無 | スイッチ有 | ||||||||||||
| Φ6 | − | 7 | 1.8 | 17 | 10 | 13 | 33 | 33 | 46 | 46 | 1 | 20 | 1 | 13 | 7 |
| Φ10 | − | 9 | 2.4 | 18 | 11 | 16 | 36 | 36 | 52 | 52 | 1 | 23.5 | 4.5 | 12.5 | 3.5 |
| Φ16 | 2 | 12 | 3.2 | 25 | 14 | 16 | 30 | 40 | 46 | 56 | 0.5 | 24.5 | 5.5 | 15.5 | 2.5 |
| Φ20 | 4.5 | 16 | 3.6 | 30 | 16 | 19 | 36 | 46 | 55 | 65 | 0.5 | 27 | 8 | 19 | 0 |
| Φ25 | 4.5 | 20 | 5 | 38 | 20 | 23 | 40 | 50 | 63 | 73 | 0.5 | 29 | 10 | 21 | -2 |
| Φ32 | 4.5 | 24 | 6 | 48 | 24 | 27 | 42 | 52 | 69 | 79 | 0.5 | 30.5 | 11.5 | 21.5 | -3.5 |
注1:スイッチ無しの5ストロークの場合は14.5
注2:Y寸法はスイッチの本体端面からの出張寸法をしめします。(マイナス寸法は本体端面からの引込寸法)
注3:中間ストロークのLL+ストローク、X+ストローク寸法を計算する時は、ストロークに中間ストローク値を入れずにその上の標準ストロークの値を入れて計算してください。(例:中間ストローク35mm時は標準ストローク40mmを入れて計算してください)

| チューブ内径 | 記号 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FA | FC | 複動 | |||||
| HD1 | HD2 | RD | Y(注) | ||||
| リード線ストレートタイプ | リード線L字タイプ | ||||||
| Φ6 | 13.5 | 18 | 21 | 0 | 12 | 13 | 10 |
| Φ10 | 14.5 | 21 | 24.5 | 3.5 | 11.5 | 9.5 | 6.5 |
| Φ16 | 16.5 | 27 | 25.5 | 4.5 | 14.5 | 8.5 | 5.5 |
| Φ20 | 19.5 | 29 | 28 | 7 | 18 | 6 | 3 |
| Φ25 | 22.5 | 32 | 30 | 9 | 20 | 4 | 1 |
| Φ32 | 26.5 | 34 | 31.5 | 10.5 | 20.5 | 2.5 | -0.5 |
注:Y 寸法はスイッチの本体端面からの出張寸法をしめします。(マイナス寸法は本体端面からの引込寸法)
長寿命シリンダ。
【特長】
・検出スイッチを付けても、ほとんど出っ張りスペースがありません
・摺動部の最適化により長寿命と安定稼働を実現しました(従来比2倍以上、2千万回以上の耐久性を実現)
・特殊配合による耐摩耗性パッキン、高頻度対応グリースの採用、シール機能の最適化により安定稼働、長寿命を実現
・作動回数を重ねても始動圧力が一定だから、作動時間も一定
・チョコ停しらずで安定稼働に貢献
・標準品スーパーマウントシリンダSMGシリーズと同一寸法のため、設計変更、設備の改造なしで置き換え可能
・マウントブロックが一体化されたことにより、標準で5面から自在に直接取付けが可能
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
【在庫品多数】薄形シリンダ 標準形 複動・片ロッド CQ2シリーズ
4.5通常価格(税別):2,420円~

SMC
ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ
4.6通常価格(税別):13,126円~

ミスミ
ガイド付シリンダ
4.2通常価格(税別):12,230円~

コガネイ
薄型シリンダ Cシリーズ
4.5通常価格(税別):2,772円~

ミスミ
薄型シリンダ
4.2通常価格(税別):3,110円~

SMC
薄形シリンダ コンパクトタイプ 標準形 複動 片ロッド CQSシリーズ
4.9通常価格(税別):2,420円~

SMC
デュアルロッドシリンダ 基本タイプ CXSシリーズ
4.7通常価格(税別):8,719円~

SMC
エアシリンダ標準形:複動・片ロッド/CJ2シリーズ
5通常価格(税別):1,923円~

AirTAC(エアタック)
【在庫品】ガイド付きシリンダ TCL・TCMシリーズ
4.3通常価格(税別):2,718円~