メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

協働ロボット用マグネットグリッパ Universal Robots対応

通常単価(税別)
97,338
税込単価
107,072
通常出荷日:19日目

【特長】・磁石で重量物を吸着・保持が可能・穴あき、凹凸および複雑な形状ワークに対応・コンパクトで高保持...

詳細を確認
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。

型番:

MHM-25D-X7400A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MHM-25D-X7400Aの仕様・寸法情報

種類
マグネットグリッパ
ロボットメーカー
ユニバーサルロボット
対応ロボットメーカ
UR:3(e)、5(e)、10(e)、16e
スイッチ出力仕様
PNP
オートスイッチ
D-M9P
-
-

外形図

外形図

型番リスト

表示件数
型番
MHM-25D-X7400A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
97,338
( 107,072 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・磁石で重量物を吸着・保持が可能
・穴あき、凹凸および複雑な形状ワークに対応
・コンパクトで高保持力
保持力最大200N(Φ25、ワーク厚さ6mm時)
・エア遮断時もワークの保持が可能
・圧縮エア供給チューブ1本、電気配線M8コネクタを接続するだけで動作可能
・ソレノイドバルブ、オートスイッチ、ピストン速度調整機構を一体化
・URCap対応

ご注意

  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

協働ロボット用マグネットグリッパ Universal Robots対応の型番MHM-25D-X7400Aのページです。 型番MHM-25D-X7400Aに関する仕様情報を記載しております。
協働ロボット用マグネットグリッパ Universal Robots対応のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
協働ロボット用マグネットグリッパ Universal Robots対応
協働ロボット用マグネットグリッパ ファナック CRXシリーズ対応
協働ロボット用マグネットグリッパ OMRON TECHMAN TMシリーズ対応
協働ロボット用エアグリッパ OMRON TECHMAN TMシリーズ対応
協働ロボット用真空グリッパ Universal Robots対応
協働ロボット用マグネットグリッパ 安川電機 MOTOMAN-HC対応
メーカーSMCSMCSMCSMCSMCSMC
通常価格97,33897,338101,690309,233227,238 -101,053
通常出荷日19日目19日目19日目19日目19日目19日目
種類マグネットグリッパマグネットグリッパマグネットグリッパエアグリッパ真空グリッパマグネットグリッパ
ロボットメーカーユニバーサルロボットファナックオムロンオムロンユニバーサルロボット安川電機
対応ロボットメーカUR:3(e)、5(e)、10(e)、16eファナック:CRX-10iA、10iA/Lオムロン、TECHMAN:TM5、TM12、TM14オムロン、TECHMAN:TM5、TM12、TM14UR:3(e)、5(e)、10(e)、16e安川電機:MOTOMAN-HC10DT
スイッチ出力仕様PNPPNPNPNNPN--
オートスイッチD-M9PD-M9PD-M9ND-M9N-5--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ロボットグリッパカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト