メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

点火トランス

型番:

ATN110A-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ATN110A-1の仕様・寸法情報

種類
関連部品・アクセサリ
取付
ねじ取付(4か所)
容量
155VA(50Hz)/120VA(60Hz)
-
-

型番リスト

表示件数
型番
ATN110A-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
29,508
( 32,459 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・一次側電圧がAC100V/200Vのタップ切替式のバーナ点火用変圧器です

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

点火トランスの型番ATN110A-1のページです。 型番ATN110A-1に関する仕様情報を記載しております。
点火トランスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
点火トランス
専用ソケット(形AUD15別売)
専用ソケット(リード線タイプ、形AUD15別売)
チューブユニット&専用ソケットセット(リード線タイプ、形AUD15同梱)
専用ソケット(端子台タイプ、形AUD15別売)
エアインジケータ 空気圧表示器
メーカーアズビルアズビルアズビルアズビルアズビルコガネイ
通常価格29,50813,0357,05366,96711,9414,106 -
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目在庫品1日目
種類関連部品・アクセサリ検出機器検出機器検出機器検出機器エアランプ
取付ねじ取付(4か所)G1/2(R1/2接続可能)G1(R1、1-11BSP接続可能)G1(R1、1-11BSP接続可能)G1(R1、1-11BSP接続可能)-
容量155VA(50Hz)/120VA(60Hz)-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

空圧関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト