メカニカル部品技術窓口

確定しました

チューブユニット&専用ソケットセット(リード線タイプ、形AUD15同梱)

型番:

AUD100C1000-A15
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

AUD100C1000-A15の仕様・寸法情報

種類
検出機器
検出機器 種類
燃焼監視
材質
アルミニウム
許容圧力(kPa)
35
取付
G1(R1、1-11BSP接続可能)
-
-

型番リスト

表示件数
型番
AUD100C1000-A15
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
66,967
( 73,664 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・バッチ運転用のAUD15チューブユニットを装着して油・ガスバーナ火炎の紫外線を検出して燃焼監視をする専用のソケットです

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

チューブユニット&専用ソケットセット(リード線タイプ、形AUD15同梱)の型番AUD100C1000-A15のページです。 型番AUD100C1000-A15に関する仕様情報を記載しております。
チューブユニット&専用ソケットセット(リード線タイプ、形AUD15同梱)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
チューブユニット&専用ソケットセット(リード線タイプ、形AUD15同梱)
専用ソケット(リード線タイプ、形AUD15別売)
専用ソケット(形AUD15別売)
専用ソケット(端子台タイプ、形AUD15別売)
ガス圧力スイッチ
NKE 位置検出スイッチ リード線直角方向取付タイプ
メーカーアズビルアズビルアズビルアズビルアズビルNKE
通常価格66,9677,05313,03511,94123,219 -5,002
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目1日目
種類検出機器検出機器検出機器検出機器検出機器検出機器
検出機器 種類燃焼監視燃焼監視燃焼監視燃焼監視圧力検出位置検出
材質アルミニウムアルミニウムアルミニウムソケット部:アルミニウム、端子部:耐熱樹脂(PBT+GF30)(黒色)高圧側接ガス部:アルミニウムダイカスト(ハウジング)、NBR/ニトリルゴム(ダイヤフラム)-
許容圧力(kPa)35353535--
取付G1(R1、1-11BSP接続可能)G1(R1、1-11BSP接続可能)G1/2(R1/2接続可能)G1(R1、1-11BSP接続可能)--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

空圧関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト