17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

軽量真空グリッパー FQE

通常単価(税別)
117,429180,858
税込単価
129,172198,944
通常出荷日:19日目

産業用・協働ロボット両用タイプの汎用真空グリッパー。グリッパーと各社ロボット向けのフランジや電気ケーブ...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 【販売終了情報】2023年3月末にメーカー製造終了品ではございませんがミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ロボットメーカー

対応可能タイプ

サイズ

(mm)

真空発生器種類

吸着面

吸込性能特性

極性

詳細タイプ

真空圧計測用接続口

真空破壊用エア接続口

圧縮エア接続口

最小発注数量
-
-
120×60
一体型(電磁弁なし)
スポンジの厚み20mm
省エネ(スポンジ)
-
FQEグリッパー
閉栓プラグ
閉栓プラグ
ワンタッチ ホースコネクタ(外径Φ8mm用、L字型)
1個
-
-
120×60
一体型(電磁弁なし)
差し込み式パッド:SPB2-20-SI-40-P
省エネ(差し込み式パッド)
-
FQEグリッパー
閉栓プラグ
閉栓プラグ
ワンタッチ ホースコネクタ(外径Φ8mm用、L字型)
1個
-
-
220×80
一体型(電磁弁なし)
スポンジの厚み20mm
省エネ(スポンジ)
-
FQEグリッパー
真空ゲージ
閉栓プラグ
ワンタッチ ホースコネクタ(外径Φ10mm用、ストレート)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
117,429
( 129,172 )
19日目
138,000
( 151,800 )
19日目
180,858
( 198,944 )
19日目

詳細情報

基本情報

産業用・協働ロボット両用タイプの汎用真空グリッパー。グリッパーと各社ロボット向けのフランジや電気ケーブルが付属しているロボセット品です。
【特長】
・ワークに覆われていない吸込口からのエアのリークを抑制で、数量や形状が異なるワークにも、汎用的に吸着可能
・軽量で、ロボットの負担を軽減し、搬送速度アップに寄与
・エジェクター一体型で電磁弁内蔵。サイクルタイムを短縮、部品点数を削減
・吸着面がスポンジ・パッドタイプより選択可能
・大吸込量の真空発生器を内蔵したモデルをラインアップ。圧縮エアの接続で使用可能。エア消費効率の良い搬送が可能
・低いノイズレベル。協働作業者への騒音負荷を最小化
・協働作業に適した、丸みを帯びたデザイン(ISO/TS 15066 準拠)。人との協働作業において、安全性の高い作業が可能
・分解清掃が可能なため、メンテナンスが容易
【対応ロボット】
・ユニバーサルロボット社/UR3、UR5、UR10、UR16
・KUKA社/LBR-iiwa7、LBR-iiwa14
・テックマン・ロボット社/TM5、TM12、TM14
・安川電機/HC10、HC10DT
・ファナック/CR-4iA、CR-7iA、CR-7iA/L、CRX-10iA、CRX-10iA/L、CR-15iA
・川崎重工業/duAro2
・オムロン/Viper650、Viper850

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 【販売終了情報】2023年3月末にメーカー製造終了品ではございませんがミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

軽量真空グリッパー FQEのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
軽量真空グリッパー FQE
OnRobotグリッパー用ロボットキット
電動磁気グリッパー MG10
プラグ&プロデュース式多目的グリッパー RG2
協働ロボット用真空グリッパ ファナック CRXシリーズ対応
3指グリッパー 3FG15
メーカーシュマルツOnRobotOnRobotOnRobotSMCOnRobot
通常価格117,429-27,900 -516,203850,246227,412 -914,089
通常出荷日19日目9日目9日目9日目19日目9日目
種類真空グリッパ関連部品マグネットグリッパ電動グリッパ真空グリッパ電動グリッパ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ロボットグリッパカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト