17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

協働ロボット用エアグリッパ 安川電機 MOTOMAN-HC対応

通常単価(税別)
308,086
税込単価
338,895
通常出荷日:19日目

【特長】・エア駆動により、小形・軽量でも高把持力・ガイド一体構造により高剛性・高精度を実現したエアグリ...

詳細を確認
  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図

外形図

冷間蝶ナット(Rタイプ)(ウィット):関連画像

型番リスト

表示件数

スイッチ出力仕様

オートスイッチ

最小発注数量
NPN
D-M9N-5
1個
PNP
D-M9P-5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
308,086
( 338,895 )
19日目
308,086
( 338,895 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・エア駆動により、小形・軽量でも高把持力
・ガイド一体構造により高剛性・高精度を実現したエアグリッパ
・圧縮エア供給チューブ1本、電気配線コネクタを接続するだけで動作可能
・ソレノイドバルブ、速度調整機構、オートスイッチを一体化
・分割式保護カバーによりグリッパのメンテナンスが容易

ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

協働ロボット用エアグリッパ 安川電機 MOTOMAN-HC対応のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
協働ロボット用エアグリッパ 安川電機 MOTOMAN-HC対応
協働ロボット用マグネットグリッパ 安川電機 MOTOMAN-HC対応
協働ロボット用真空グリッパ 安川電機 人協働ロボットMOTOMAN-HC10DT対応
協働ロボット用エアグリッパ ファナック CRXシリーズ対応
協働ロボット用エアグリッパ OMRON TECHMAN TMシリーズ対応
協働ロボット用エアグリッパ 三菱電機 MELFA ASSISTAシリーズ対応
メーカーSMCSMCSMCSMCSMCSMC
通常価格308,086101,053236,438 -308,086309,233308,086
通常出荷日19日目19日目19日目19日目19日目19日目
種類エアグリッパマグネットグリッパ真空グリッパエアグリッパエアグリッパエアグリッパ
ロボットメーカー安川電機安川電機安川電機ファナックオムロン三菱電機
対応ロボットメーカ安川電機:MOTOMAN-HC10DT安川電機:MOTOMAN-HC10DT安川電機:MOTOMAN-HC10DTファナック:CRX-10iA、10iA/Lオムロン、TECHMAN:TM5、TM12、TM14三菱電機:MELFA ASSISTA
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ロボットグリッパカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト