17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が8型番あります。

FANUC Robot CRXシリーズ対応グリッパ ロングストロークタイプ

通常単価(税別)
293,944398,872
税込単価
323,338438,759
通常出荷日:18日目

FANUC Robot CRXシリーズ対応グリッパは、ファナック株式会社の協働ロボットに対応した空気圧...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図

外形図

冷間蝶ナット(Rタイプ)(ウィット):関連画像

型番リスト

表示件数

ロボットフランジ

小爪

オプション

最小発注数量
あり
なし
なし
1個
なし
なし
なし
1個
あり
なし
方向制御弁・チューブ
1個
あり
テスト用小爪
なし
1個
あり
テスト用小爪
方向制御弁・チューブ
1個
なし
なし
方向制御弁・チューブ
1個
なし
テスト用小爪
なし
1個
なし
テスト用小爪
方向制御弁・チューブ
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
317,900
( 349,690 )
18日目
293,944
( 323,338 )
18日目
339,186
( 373,105 )
18日目
377,586
( 415,345 )
18日目
398,872
( 438,759 )
18日目
315,230
( 346,753 )
18日目
353,629
( 388,992 )
18日目
374,915
( 412,407 )
18日目

詳細情報

基本情報

FANUC Robot CRXシリーズ対応グリッパは、ファナック株式会社の協働ロボットに対応した空気圧式グリッパです。
【特長】
・専用共通フランジによる簡単設置とクランプリングによる工具レス交換を実現、専用ソフト『Pneumatic Gripper』によりティーチング時間も大幅に短縮しました
・エッジレスの樹脂カバー、及び360°視認可能なLEDインジケータランプを搭載、安全性にも高い配慮がされており、全てのお客様の協働ロボット導入をサポートします

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

FANUC Robot CRXシリーズ対応グリッパ ロングストロークタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
FANUC Robot CRXシリーズ対応グリッパ ロングストロークタイプ
FANUC Robot CRXシリーズ対応グリッパ コンパクトタイプ
FANUC Robot CRXシリーズ対応グリッパ 三爪タイプ
TECHMAN ROBOT対応グリッパ ロングストロークタイプ
JAKA Robot Zuシリーズ対応グリッパ ロングストロークタイプ
YASKAWA MOTOMAN Robot HC10DTP対応グリッパ ロングストロークタイプ
メーカーCKDCKDCKDCKDCKDCKD
通常価格293,944-262,329 -277,444 -293,944 -233,316 -285,343 -
通常出荷日18日目18日目18日目19日目19日目19日目
種類エアグリッパエアグリッパエアグリッパエアグリッパエアグリッパエアグリッパ
ロボットメーカーファナックファナックファナックテックマンロボットその他安川電機
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ロボットグリッパカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト