メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • 本体種類

  • 取付方法

  • ゴム系材質

    • シリコンゴム
  • ~mm
  • パッドサイズ(mm)

    ~mm
  • ニップル

    ~mm
  • 取付ネジ

    ~mm
  • 対応ニップル

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 39日以内

【シュマルツ】 フラット真空パッド 【SG/SGNシリーズ】

通常単価(税別)
1,201
税込単価
1,321
通常出荷日:39日目

パッドのシャフトが特に長い真空パッド。表面に凹凸のあるワークや繊細で壊れやすいワークの搬送に適していま...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • ニップル付きパッドとニップル無しのパッド単体商品がございます。ニップル有無のご確認はカタログ、もしくは絞り込み条件より選択ください。

型番:

SG-10-SI-55-N025
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SG-10-SI-55-N025の仕様・寸法情報

パット形状
深形
本体種類
パッド単品
パット種類
標準
取付方法
差込式
材質
ゴム系
ゴム系材質
[シリコンゴム] シリコーンゴム
環境
耐熱
接続ねじ種類
-
接続ねじ径
-
パッドサイズ(mm)
Φ10
ニップル
なし
取付ネジ
なし
対応ニップル
N025

型番リスト

表示件数
型番
SG-10-SI-55-N025

本体種類

取付方法

ゴム系材質

接続ねじ種類

接続ねじ径

パッドサイズ

(mm)

ニップル

取付ネジ

対応ニップル

最小発注数量
パッド単品
差込式
[シリコンゴム] シリコーンゴム
-
-
Φ10
なし
なし
N025
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,201
( 1,321 )
39日目

詳細情報

基本情報

パッドのシャフトが特に長い真空パッド。表面に凹凸のあるワークや繊細で壊れやすいワークの搬送に適しています。
【特長】
・先端が自在に可動するため、ワークの形状や姿勢に柔軟に追従
・弾力性に富んでおり、凹凸のある表面のワークに使用可能

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • ニップル付きパッドとニップル無しのパッド単体商品がございます。ニップル有無のご確認はカタログ、もしくは絞り込み条件より選択ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

【シュマルツ】 フラット真空パッド 【SG/SGNシリーズ】の型番SG-10-SI-55-N025のページです。 型番SG-10-SI-55-N025に関する仕様情報を記載しております。
【シュマルツ】 フラット真空パッド 【SG/SGNシリーズ】のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
【シュマルツ】 フラット真空パッド 【SG/SGNシリーズ】
真空パッド フラットタイプVPA ワンタッチ継手タイプ
【シュマルツ】 フラット真空パッド 【Q/QNシリーズ】
【シュマルツ】 長円フラット真空パッド 【SGO/SGONシリーズ】
真空・大型ベロウパッド ZPT・ZPXシリーズ パッド単体
真空パッド スタンダードタイプ 小型パッドゴム
メーカーシュマルツ日本ピスコシュマルツシュマルツSMC日本ピスコ
通常価格1,2012,640 -395 -1,972 -2,181 -251 -
通常出荷日39日目8日目5日目〜5日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
パット形状深形薄形平形長円形ベローズ小形
パット種類標準標準標準標準標準標準 / パット単体
材質ゴム系ゴム系ゴム系ゴム系ゴム系ゴム系
環境耐熱標準耐薬品標準標準-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吸着パッドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト