17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

【シュマルツ】 フラット真空パッド 【Q/QNシリーズ】

通常単価(税別)
395557
税込単価
435613
通常出荷日:5日目~39日目

汎用性の高い円形真空パッドです。【特長】・吸着面のサポートリブがあり、薄いワーク吸着時のワークの変形を...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • ニップル付きパッドとニップル無しのパッド単体商品がございます。ニップル有無のご確認はカタログ、もしくは絞り込み条件より選択ください。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

本体種類

取付方法

ゴム系材質

接続ねじ種類

接続ねじ径

パッドサイズ

(mm)

ニップル

取付ネジ

対応ニップル

最小発注数量
パッド単品
埋込式
ニトリルゴム
-
-
Φ10.0
なし
なし
N004
1個
パッド単品
埋込式
[シリコンゴム] シリコーンゴム
-
-
Φ10.0
なし
なし
N004
1個
パッド単品
埋込式
ニトリルゴム
-
-
Φ15.0
なし
なし
N005
1個
パッド単品
埋込式
[シリコンゴム] シリコーンゴム
-
-
Φ15.0
なし
なし
N005
1個
パッド単品
埋込式
ニトリルゴム
-
-
Φ35.0
なし
なし
N007
1個
パッド単品
埋込式
ニトリルゴム
-
-
Φ50.0
なし
なし
N008
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
395
( 435 )
5日目
515
( 567 )
5日目
412
( 453 )
5日目
412
( 453 )
5日目
463
( 509 )
39日目
557
( 613 )
5日目

詳細情報

基本情報

汎用性の高い円形真空パッドです。
【特長】
・吸着面のサポートリブがあり、薄いワーク吸着時のワークの変形を軽減
・小さな内容積で、真空到達時間が速くサイクルタイムを短縮

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • ニップル付きパッドとニップル無しのパッド単体商品がございます。ニップル有無のご確認はカタログ、もしくは絞り込み条件より選択ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

【シュマルツ】 フラット真空パッド 【Q/QNシリーズ】のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
【シュマルツ】 フラット真空パッド 【Q/QNシリーズ】
真空パッド フラットタイプVPA ワンタッチ継手タイプ
【シュマルツ】 フラット真空パッド 【SG/SGNシリーズ】
【シュマルツ】 長円フラット真空パッド 【SGO/SGONシリーズ】
真空・大型ベロウパッド ZPT・ZPXシリーズ パッド単体
真空パッド スタンダードタイプ 小型パッドゴム
メーカーシュマルツ日本ピスコシュマルツシュマルツSMC日本ピスコ
通常価格395-2,640 -1,2011,972 -2,181 -251 -
通常出荷日5日目〜8日目39日目5日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
パット形状平形薄形深形長円形ベローズ小形
パット種類標準標準標準標準標準標準 / パット単体
材質ゴム系ゴム系ゴム系ゴム系ゴム系ゴム系
環境耐薬品標準耐熱標準標準-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吸着パッドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト