メカニカル部品技術窓口
片山チエン製 HGハイグレード歯先硬化スプロケット35A形。

HGハイグレード歯先硬化スプロケット35A形の外観

HGハイグレード歯先硬化スプロケット35A形の外寸
| 商品コード | 歯数 | Do | Dp | 軸穴径d | 重量 (kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 下穴 | 最小 | |||||
| HG35A10H | 10 | 35 | 30.824 | 8 | 9 | 0.02 |
| HG35A11H | 11 | 38 | 33.809 | 8 | 9 | 0.03 |
| HG35A12H | 12 | 41 | 36.802 | 9 | 10 | 0.03 |
| HG35A13H | 13 | 44 | 39.801 | 9 | 10 | 0.04 |
| HG35A14H | 14 | 47 | 42.805 | 9 | 10 | 0.04 |
| HG35A15H | 15 | 51 | 45.813 | 9 | 10 | 0.05 |
| HG35A16H | 16 | 54 | 48.824 | 9 | 10 | 0.05 |
| HG35A17H | 17 | 57 | 51.837 | 11 | 12 | 0.07 |
| HG35A18H | 18 | 60 | 54.852 | 11 | 12 | 0.07 |
| HG35A19H | 19 | 63 | 57.869 | 11 | 12 | 0.09 |
| HG35A20H | 20 | 66 | 60.888 | 11 | 12 | 0.09 |
| HG35A21H | 21 | 69 | 63.908 | 11 | 12 | 0.11 |
| HG35A22H | 22 | 72 | 66.929 | 11 | 12 | 0.11 |
| HG35A23H | 23 | 75 | 69.951 | 11 | 12 | 0.11 |
| HG35A24H | 24 | 78 | 72.974 | 11 | 12 | 0.14 |
| HG35A25H | 25 | 81 | 75.997 | 11 | 12 | 0.16 |
| HG35A26H | 26 | 84 | 79.022 | 11 | 12 | 0.16 |
| HG35A27H | 27 | 87 | 82.046 | 11 | 12 | 0.17 |
| HG35A28H | 28 | 90 | 85.072 | 11 | 12 | 0.18 |
| HG35A29H | 29 | 93 | 88.097 | 11 | 12 | 0.20 |
| HG35A30H | 30 | 96 | 91.124 | 11 | 12 | 0.23 |
| HG35A32H | 32 | 102 | 97.177 | 11 | 12 | 0.27 |
| HG35A34H | 34 | 109 | 103.231 | 11 | 12 | 0.29 |
| HG35A35H | 35 | 112 | 106.259 | 11 | 12 | 0.30 |
| HG35A36H | 36 | 115 | 109.287 | 12 | 13 | 0.32 |
| HG35A38H | 38 | 121 | 115.344 | 12 | 13 | 0.41 |
| HG35A40H | 40 | 127 | 121.401 | 12 | 13 | 0.43 |
チェーン : No.35
チェーンピッチ : (P)9.525 mm
ローラリンク内幅 : (W)4.78 mm
ローラ外径 : (Dr)5.08 mm
歯幅 : (T)4.3 mm
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
381円 ( 419円 ) | 4日目 |
430円 ( 473円 ) | 4日目 |
536円 ( 590円 ) | 4日目 |
418円 ( 460円 ) | 4日目 |
458円 ( 504円 ) | 4日目 |
516円 ( 568円 ) | 4日目 |
532円 ( 585円 ) | 4日目 |
532円 ( 585円 ) | 4日目 |
697円 ( 767円 ) | 4日目 |
685円 ( 754円 ) | 4日目 |
735円 ( 809円 ) | 4日目 |
681円 ( 749円 ) | 4日目 |
846円 ( 931円 ) | 4日目 |
844円 ( 928円 ) | 4日目 |
902円 ( 992円 ) | 4日目 |
945円 ( 1,040円 ) | 4日目 |
855円 ( 941円 ) | 4日目 |
1,023円 ( 1,125円 ) | 4日目 |
1,102円 ( 1,212円 ) | 4日目 |
1,197円 ( 1,317円 ) | 4日目 |
1,102円 ( 1,212円 ) | 8日目 |
1,077円 ( 1,185円 ) | 4日目 |
1,118円 ( 1,230円 ) | 4日目 |
1,099円 ( 1,209円 ) | 4日目 |
1,197円 ( 1,317円 ) | 4日目 |
1,389円 ( 1,528円 ) | 4日目 |
1,597円 ( 1,757円 ) | 4日目 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
スプロケット 40B
4.5通常価格(税別):540円~

ミスミ
スプロケット 35B
4.8通常価格(税別):520円~

ミスミ
スプロケット 50B
4.6通常価格(税別):830円~

ミスミ
スプロケット 60B
4.7通常価格(税別):1,130円~

ミスミ
スプロケット 25B
4通常価格(税別):690円~

片山チエン
FBN35B フィニッシュドボアスプロケット
4.6通常価格(税別):759円~

片山チエン
標準スプロケット 40A形
5通常価格(税別):342円~

片山チエン
FBN40B フィニッシュドボアスプロケット
4.5通常価格(税別):771円~

片山チエン
FBN60B フィニッシュドボアスプロケット
5通常価格(税別):1,233円~