17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が10型番あります。
  • 歯数(T)

    ~mm
  • 軸穴径 d(mm)

    ~mm
  • 最小軸穴径(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

HGハイグレード歯先硬化スプロケット2列40A形

通常単価(税別)
5,77710,956
税込単価
6,35512,052
通常出荷日:4日目

片山チエン HGハイグレード歯先硬化スプロケット2列40A形。

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

HGハイグレード歯先硬化スプロケット2列40A形の仕様

FBN100B フィニッシュドボアスプロケット:関連画像

HGハイグレード歯先硬化スプロケット2列40A形の外観

FBN100B フィニッシュドボアスプロケット:関連画像

HGハイグレード歯先硬化スプロケット2列40A形の外寸

商品コード歯数DoDp軸穴径d重量
(kg)
下穴最小
HG40-2A35H35149141.67916172.4
HG40-2A36H36153145.71616172.5
HG40-2A38H38161153.79116172.8
HG40-2A40H40169161.86816173.1
HG40-2A42H42177169.94516173.5
HG40-2A45H45189182.06218194.0
HG40-2A48H48201194.18018194.6
HG40-2A50H50209202.26018195.0
HG40-2A54H54226218.42018195.8
HG40-2A60H60250242.66318197.3

チェーン : No.40-2
チェーンピッチ : (P)12.70 mm
ローラリンク内幅 : (W)7.95 mm
ローラ外径 : (Dr)7.92 mm
歯幅 : (T)7.0 mm
全歯幅 : (T)21.4 mm

型番リスト

表示件数

歯数

(T)

軸穴径 d

(mm)

最小軸穴径

(mm)

最小発注数量
35
16
17
1個
36
16
17
1個
38
16
17
1個
40
16
17
1個
42
16
17
1個
45
18
19
1個
48
18
19
1個
50
18
19
1個
54
18
19
1個
60
18
19
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,777
( 6,355 )
4日目
6,364
( 7,000 )
4日目
6,765
( 7,442 )
4日目
7,221
( 7,943 )
4日目
7,964
( 8,760 )
4日目
7,894
( 8,683 )
4日目
8,583
( 9,441 )
4日目
8,760
( 9,636 )
4日目
9,976
( 10,974 )
4日目
10,956
( 12,052 )
4日目

詳細情報

基本情報

片山チエン HGハイグレード歯先硬化スプロケット2列40A形。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

HGハイグレード歯先硬化スプロケット2列40A形のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
HGハイグレード歯先硬化スプロケット2列40A形
HGハイグレード歯先硬化スプロケット2列50A形
HGハイグレード歯先硬化スプロケット40A形
HGハイグレード歯先硬化スプロケット80-2A形
HGハイグレード歯先硬化スプロケット100-2A形
HGハイグレード歯先硬化スプロケット50A形
メーカー片山チエン片山チエン片山チエン片山チエン片山チエン片山チエン
通常価格5,777-5,840 -549 -43,87823,100 -518 -
通常出荷日4日目4日目在庫品1日目〜3日目3日目〜在庫品1日目〜
スプロケット形状A形A形A形A形A形A形
チエーンNo.40-250-2408010050
列数221221
種類下穴タイプ下穴タイプ下穴タイプ下穴タイプ下穴タイプ下穴タイプ
材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

駆動チェーン用スプロケットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト