17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 歯数(T)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

FBK80Bフィニッシュドボアスプロケット 旧JISキー溝仕様

通常単価(税別)
8,16610,225
税込単価
8,98311,248
通常出荷日:4日目

片山チエン FBK80Bフィニッシュドボアスプロケット 旧JISキー溝仕様。

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

FBK80Bフィニッシュドボアスプロケット 旧JISキー溝仕様の仕様

FBN100B フィニッシュドボアスプロケット:関連画像

FBK80Bフィニッシュドボアスプロケット 旧JISキー溝仕様の外観

FBN100B フィニッシュドボアスプロケット:関連画像

FBK80Bフィニッシュドボアスプロケット 旧JISキー溝仕様の外寸(1)

FBN100B フィニッシュドボアスプロケット:関連画像

FBK80Bフィニッシュドボアスプロケット 旧JISキー溝仕様の外寸(2)

商品コード歯数φDH7キー溝
b×t2
MBDBLa重量
kg
FBK80B24D50245012×3.51010745125.50
FBK80B25D50255012×3.51010745125.80
FBK80B30D50305012×3.51010745127.40

*Mはセットスクリューです。

チェーン : No.80
チェーンピッチ : (P)25.4 mm
ローラリンク内幅 : (W)15.88 mm
ローラ外径 : (Dr)15.88 mm
歯幅 : (T)14.6 mm

型番リスト

表示件数

歯数

(T)

最小発注数量
24
1個
25
1個
30
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,166
( 8,983 )
4日目
8,381
( 9,219 )
4日目
10,225
( 11,248 )
4日目

詳細情報

基本情報

片山チエン FBK80Bフィニッシュドボアスプロケット 旧JISキー溝仕様。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

FBK80Bフィニッシュドボアスプロケット 旧JISキー溝仕様のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
FBK80Bフィニッシュドボアスプロケット 旧JISキー溝仕様
標準スプロケット100-2B形
標準スプロケット120-2B形
ニバイピッチスプロケット2160B形
ニバイピッチスプロケット2162B形
ニバイピッチスプロケット2122B形
メーカー片山チエン片山チエン片山チエン片山チエン片山チエン片山チエン
通常価格8,166-51,15573,92939,83159,97333,955
通常出荷日4日目5日目5日目4日目5日目4日目
スプロケット形状B形B形B形B形B形B形
チエーンNo.80100-2120-2C2160HC2162HC2122H
列数122111
軸穴径 d(mm)503333326944
種類軸穴加工タイプ下穴タイプ下穴タイプ下穴タイプ下穴タイプ下穴タイプ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

駆動チェーン用スプロケットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト