17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • 空気噴量(標準圧力時)(Nl/min)

    ~mm
  • 孔径(オリフィス径)(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

エアーノズル TAIFUJet(R)シリーズ(コンプレッサー仕様・フラットタイプ・金属製)

通常単価(税別)
16,03719,975
税込単価
17,64121,973
通常出荷日:6日目

【特長】・均等にエアーを噴射する独特のデザイン・高打力・強力ブローで省エネを実現・優れた静音性・幅42...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

空気噴量(標準圧力時)

(Nl/min)

孔径(オリフィス径)

(mm)

最小発注数量
165
0.5
1個
419
0.8
1個
658
1.0
1個
942
1.2
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,037
( 17,641 )
6日目
19,975
( 21,973 )
6日目
19,975
( 21,973 )
6日目
19,975
( 21,973 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・均等にエアーを噴射する独特のデザイン
・高打力・強力ブローで省エネを実現
・優れた静音性
・幅42mm、全長35mmと、狭所で使いやすいコンパクト設計
・設備の小型化・コストダウンに

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアーノズル TAIFUJet(R)シリーズ(コンプレッサー仕様・フラットタイプ・金属製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアーノズル TAIFUJet(R)シリーズ(コンプレッサー仕様・フラットタイプ・金属製)
エアー増幅ノズル TAIFUJet(R)-FSシリーズ
バキュームフロー ZHVシリーズ
エアーブラスター 樹脂製 AB-P
エアーブラスター コンパクトタイプ 樹脂製 AB-C7P型
エアーブラスター アルミ製 AB型
メーカーいけうちいけうちSMCエバーロイエバーロイエバーロイ
通常価格16,037-2,8523,800 -1,6891,1897,789 -
通常出荷日6日目在庫品1日目5日目〜7日目7日目7日目
噴射形状ストレートストレートラウンド・拡散
エアー源コンプレッサーコンプレッサーコンプレッサーコンプレッサーコンプレッサーコンプレッサー
材質SUS316L相当PPS(ポリフェニレンサルファイド)アルミニウム変性PPE樹脂PPS樹脂アルミニウム
取付角度フラットフラットフラットフラットフラットフラット
角度調整ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エアノズルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト