メカニカル部品技術窓口
【特長】・ロボットの据えつけ高さを調節する鋳鉄製架台です・可搬重量3kg~12kgの安川電機製ロボット...
詳細を確認構造



※1:据えつけ面の仕様はロボット機種により異なります。「選定表」を参照ください。
| 品番 | B | H | D | d | P | T1 | T2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RSA-YS-224-300-A | 224 | 300 | 80 | 12 | 180 | 20 | 20 |
| RSA-YS-224-300-B | 224 | 300 | 80 | 12 | 180 | 20 | 20 |
| RSA-YS-224-300-C | 224 | 300 | 80 | 12 | 180 | 20 | 20 |
| RSA-YS-224-400-A | 224 | 400 | 80 | 12 | 180 | 20 | 20 |
| RSA-YS-224-400-B | 224 | 400 | 80 | 12 | 180 | 20 | 20 |
| RSA-YS-224-400-C | 224 | 400 | 80 | 12 | 180 | 20 | 20 |
| RSA-YS-224-500-A | 224 | 500 | 80 | 12 | 180 | 20 | 20 |
| RSA-YS-224-500-B | 224 | 500 | 80 | 12 | 180 | 20 | 20 |
| RSA-YS-224-500-C | 224 | 500 | 80 | 12 | 180 | 20 | 20 |
| RSA-YS-224-600-A | 224 | 600 | 80 | 12 | 180 | 20 | 20 |
| RSA-YS-224-600-B | 224 | 600 | 80 | 12 | 180 | 20 | 20 |
| RSA-YS-224-600-C | 224 | 600 | 80 | 12 | 180 | 20 | 20 |
| RSA-YS-330-350-A | 330 | 347 | 150 | 22 | 265 | 32 | 40 |
| RSA-YS-330-350-B | 330 | 350 | 150 | 22 | 265 | 32 | 40 |
| RSA-YS-330-450-A | 330 | 447 | 150 | 22 | 265 | 32 | 40 |
| RSA-YS-330-450-B | 330 | 450 | 150 | 22 | 265 | 32 | 40 |
| RSA-YS-330-550-A | 330 | 547 | 150 | 22 | 265 | 32 | 40 |
| RSA-YS-330-550-B | 330 | 550 | 150 | 22 | 265 | 32 | 40 |
単位:mm
下表を参考に、ロボットの機種名からロボットスタンドを選定してください。
| ロボット機種名 MOTOMAN※1 Robot | ロボットスタンド品番 | 高さ(mm)※2 | ロボット据えつけ面の仕様 |
|---|---|---|---|
| MOTOMAN-GP4 | RSA-YS-224-300-A RSA-YS-224-400-A RSA-YS-224-500-A RSA-YS-224-600-A | 660 760 860 960 | ![]()
|
| MOTOMAN-GP7 MOTOMAN-GP8 MOTOMAN-AR900 MOTOMAN-AR700 | RSA-YS-224-300-B RSA-YS-224-400-B RSA-YS-224-500-B RSA-YS-224-600-B | 660 760 860 960 | ![]()
|
| MOTOMAN-MH3F | RSA-YS-224-300-C RSA-YS-224-400-C RSA-YS-224-500-C RSA-YS-224-600-C | 590 690 790 890 | ![]()
|
| MOTOMAN-GP12 | RSA-YS-330-350-A RSA-YS-330-450-A RSA-YS-330-550-A | 797 897 997 | ![]()
|
| MOTOMAN-HC10DTP | RSA-YS-330-350-B RSA-YS-330-450-B RSA-YS-330-550-B | 625 725 825 | ![]()
|


| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
75,499円 ( 83,049円 ) | 8日目 |
75,499円 ( 83,049円 ) | 8日目 |
75,499円 ( 83,049円 ) | 8日目 |
75,658円 ( 83,224円 ) | 9日目 |
75,658円 ( 83,224円 ) | 9日目 |
81,843円 ( 90,027円 ) | 8日目 |
85,812円 ( 94,393円 ) | 8日目 |
81,843円 ( 90,027円 ) | 8日目 |
82,069円 ( 90,276円 ) | 9日目 |
82,069円 ( 90,276円 ) | 9日目 |
86,866円 ( 95,553円 ) | 8日目 |
86,866円 ( 95,553円 ) | 8日目 |
86,866円 ( 95,553円 ) | 8日目 |
87,038円 ( 95,742円 ) | 9日目 |
87,038円 ( 95,742円 ) | 9日目 |
93,209円 ( 102,530円 ) | 8日目 |
93,209円 ( 102,530円 ) | 8日目 |
93,209円 ( 102,530円 ) | 8日目 |
93,449円 ( 102,794円 ) | 9日目 |
93,449円 ( 102,794円 ) | 9日目 |
153,606円 ( 168,967円 ) | 8日目 |
153,606円 ( 168,967円 ) | 8日目 |
165,931円 ( 182,524円 ) | 8日目 |
165,931円 ( 182,524円 ) | 8日目 |
182,569円 ( 200,826円 ) | 8日目 |
185,343円 ( 203,877円 ) | 13日目 |
【特長】
・ロボットの据えつけ高さを調節する鋳鉄製架台です
・可搬重量3kg~12kgの安川電機製ロボットに対応しています
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ロボットスタンド-エプソン
0
ミスミ
ロボットスタンド角タイプ塗装品-ファナック
0
ミスミ
ロボットスタンド-デンソーウェーブ
0
ミスミ
ロボットスタンド-三菱電機
0
ミスミ
ロボットスタンド角タイプ塗装品-ヤマハ
0
ミスミ
ロボットスタンド角タイプ塗装品-川崎重工
0
ミスミ
垂直多関節ロボットコントローラ用アルミフレーム架台ユニット
0
オーム電機(配線パーツ・熱対策機器)
ロボットケーブルホルダー 【オーム電機】【配線・ケーブル固定バンド/保護部品】
0通常価格(税別):540円~

日本ピスコ
ロボットハンド用フランジ・ロボットハンド・アタッチメント HS
0通常価格(税別):3,311円~