17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。

高耐久機器HPシリーズタイトシリンダ CMK2-HP1シリーズ

通常単価(税別)
-
税込単価
-
通常出荷日:9日目~19日目

【特長】・シリンダチューブにステンレス材を使用した中口径(Φ20~40)丸形汎用シリンダです・特殊配合...

詳細を確認
  • 型番によって同一型式で複数の納期が表示される場合がございます。同じ商品のため在庫品納期をご参照ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図

外形図

 
 
 
 
 
 
 

型番リスト

表示件数

ストローク L

(mm)

シリンダ内径 D

(φ)

配管ねじ種類

取付金具

スイッチ数

リード線長さ

(m)

スイッチ形番

RoHS?最小発注数量
25
20
Rcねじ
00:基本形
なし
なし
なし
-
1個
75
25
Rcねじ
00:基本形
なし
なし
なし
-
1個
100
32
Rcねじ
00:基本形
2個付
1
T0H
-
1個
150
40
Rcねじ
00:基本形
なし
なし
なし
-
1個
25
20
-
00:基本形 / CC1:一山クレビス、ブシュ圧入形 / CA:一山クレビス / CB:二山クレビス(ピンと座金割りピン添付) / CC:一山クレビス一体形 / TA:ロッド側トラニオン形 / TB:ヘッド側トラニオン形
-
-
-
10
1個
75
25
-
00:基本形 / CC1:一山クレビス、ブシュ圧入形 / CA:一山クレビス / CB:二山クレビス(ピンと座金割りピン添付) / CC:一山クレビス一体形 / TA:ロッド側トラニオン形 / TB:ヘッド側トラニオン形
-
-
-
10
1個
100
32
-
00:基本形 / CC1:一山クレビス、ブシュ圧入形 / CA:一山クレビス / CB:二山クレビス(ピンと座金割りピン添付) / CC:一山クレビス一体形 / TA:ロッド側トラニオン形 / TB:ヘッド側トラニオン形
-
-
-
10
1個
150
40
-
00:基本形 / CC1:一山クレビス、ブシュ圧入形 / CA:一山クレビス / CB:二山クレビス(ピンと座金割りピン添付) / CC:一山クレビス一体形 / TA:ロッド側トラニオン形 / TB:ヘッド側トラニオン形
-
-
-
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,313
( 4,744 )
14日目
6,021
( 6,623 )
9日目
10,350
( 11,385 )
14日目
8,775
( 9,653 )
14日目
-
( - )
9日目
-
( - )
9日目
-
( - )
9日目
-
( - )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・シリンダチューブにステンレス材を使用した中口径(Φ20~40)丸形汎用シリンダです
・特殊配合による耐摩耗性パッキン、高頻度対応グリースの採用、シール機能の最適化により安定稼働、長寿命を実現
・作動回数を重ねても始動圧力が一定だから、作動時間も一定
・チョコ停しらずで安定稼働に貢献
・標準品のタイトシリンダCMK2シリーズと同一寸法のため、設計変更、設備の改造なしで置き換え可能

ご注意

  • 型番によって同一型式で複数の納期が表示される場合がございます。同じ商品のため在庫品納期をご参照ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高耐久機器HPシリーズタイトシリンダ CMK2-HP1シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
高耐久機器HPシリーズタイトシリンダ CMK2-HP1シリーズ
エアシリンダ 複動形 CJ1シリーズ
スムースシリンダ CG1Yシリーズ
エアシリンダ 単動 押出し形 CJ1シリーズ
エンドロックシリンダ CBG1シリーズ
エアシリンダ 標準形 複動・片ロッド CG1シリーズ エアハイドロタイプ
メーカーCKDSMCSMCSMCSMCSMC
通常価格-1,646 -4,261 -1,317 -6,270 -4,026 -
通常出荷日9日目〜在庫品1日目6日目〜在庫品1日目6日目〜19日目
種類一般型シリンダ一般型シリンダ一般型シリンダ一般型シリンダ一般型シリンダ一般型シリンダ
シリンダ作動方式複動複動複動単動(押出し)複動複動
ロッド作動方式片ロッド片ロッド片ロッド片ロッド片ロッド片ロッド
本体形状丸形丸形丸形丸形丸形丸形
付加機能標準標準標準標準-中間停止機能付 / 速度調整機能付

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エアシリンダカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト