17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

プロセスガス用 マニュアルバルブOGD※0Rシリーズ

通常単価(税別)
38,51242,637
税込単価
42,36346,901
通常出荷日:3日目

プロセスガス用マニュアルバルブ。【特長】・マニュアル式メタルダイアフラムバルブ・ハンドルを少しひねるだ...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図

外形図

 

型番リスト

表示件数

配管ねじの呼び

接続種類詳細

ハンドル色

最小発注数量
1/4
JXRメス継手
黒色
1個
1/4
二重くい込み継手
黒色
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
42,637
( 46,901 )
3日目
38,512
( 42,363 )
3日目

詳細情報

基本情報

プロセスガス用マニュアルバルブ。
【特長】
・マニュアル式メタルダイアフラムバルブ
・ハンドルを少しひねるだけでバルブクローズ可能、90°回転スナップアクション方式
・薬ガス供給設備向け機器 薬液供給設備向け機器 半導体製造工程 N2パージ関連機器

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
■CKD商品選定ページはこちら
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プロセスガス用 マニュアルバルブOGD※0Rシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プロセスガス用 マニュアルバルブOGD※0Rシリーズ
プロセスガス用 マニュアルバルブMGD※0Rシリーズ
プロセスガス用エアオペレイトバルブ AGD11R・AGD21R シリーズ
薬液用マニュアルバルブMMD※03RNシリーズ
パルスバルブ 集塵機用バルブ JSXFAHシリーズ タンクマウントタイプ(イマージョンタイプ)
流体制御用直動形2ポートバルブ
メーカーCKDCKDCKDCKDSMCクロダ
通常価格38,512-35,323 -197,449 -40,162 -12,19111,773 -
通常出荷日3日目14日目〜33日目2日目〜19日目在庫品1日目〜
使用流体ガスガスガス空気 / 水 / 薬品 / ガス空気空気 / 水
種類関連部品関連部品エアオペレート式関連部品電磁式電磁式
切換の種類その他その他2ポートノーマルクローズその他ノーマルクローズノーマルクローズ
接続種類その他その他その他チューブ接続RcRc(R)
使用環境高耐蝕高耐蝕標準標準標準標準
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

流体用電磁弁・エアオペレイト弁カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト