メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • 切換の種類

    • ノーマルクローズ
  • チューブ径

  • オリフィス径(φ)

    ~mm
  • オプション

  • 操作ポート方向

  • アクチュエータ材質

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

ステンレスボディ薬液用エアオペレイトバルブAMD※※2シリーズ

通常単価(税別)
44,437
税込単価
48,881
通常出荷日:5日目

薬液用エアオペレイトバルブのスタンダードタイ プ。【特長】・成形品の接続オプションが一番豊富なシリー ...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番:

AMD312-3BT-0-4
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AMD312-3BT-0-4の仕様・寸法情報

使用流体
空気 / 水 / 薬品 / ガス
種類
エアオペレート式
切換の種類
[ノーマルクローズ] ノーマルクローズ
接続種類
チューブ接続
使用環境
標準
チューブ径
φ9.52
オリフィス径(φ)
8
オプション
ON・OFFのみ
操作ポート方向
4方向
アクチュエータ材質
PPS
ボディ処理
なし
-
-

外形図

外形図

型番リスト

表示件数
型番
AMD312-3BT-0-4

切換の種類

チューブ径

オリフィス径

(φ)

オプション

操作ポート方向

アクチュエータ材質

最小発注数量
[ノーマルクローズ] ノーマルクローズ
φ9.52
8
ON・OFFのみ
4方向
PPS
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
44,437
( 48,881 )
5日目

詳細情報

基本情報

薬液用エアオペレイトバルブのスタンダードタイ プ。
【特長】
・成形品の接続オプションが一番豊富なシリー ズです
・半導体製造工程 薬液供給設備向け機器

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
■CKD商品選定ページはこちら

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレスボディ薬液用エアオペレイトバルブAMD※※2シリーズの型番AMD312-3BT-0-4のページです。 型番AMD312-3BT-0-4に関する仕様情報を記載しております。
ステンレスボディ薬液用エアオペレイトバルブAMD※※2シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレスボディ薬液用エアオペレイトバルブAMD※※2シリーズ
プロセスガス用エアオペレイトバルブ AGD※1R/AGD※2Rシリーズ
WS-25型 電磁弁(液体・気体用) ステンレス桃太郎II
プロセスガス用エアオペレイトバルブ AGD11R・AGD21R シリーズ
WF-25型 電磁弁(液体・気体用) ステンレス桃太郎II
小型薬液用直動2・3ポートソレノイドバルブ LVM09・090シリーズ
メーカーCKDCKDベンCKDベンSMC
通常価格44,43726,412 -36,127 -197,449 -83,988 -3,598 -
通常出荷日5日目4日目〜在庫品1日目〜33日目5日目〜3日目〜
使用流体空気 / 水 / 薬品 / ガスガス空気 / 水 / 油 / ガスガス空気 / 水 / 油 / ガス空気 / 水 / 薬品
種類エアオペレート式エアオペレート式電磁式エアオペレート式電磁式電磁式
接続種類チューブ接続その他JIS Rcねじその他JIS 10K FFフランジその他
使用環境標準高耐蝕ウォーターハンマ対応 / 防塵標準標準 / ウォーターハンマ対応標準
ボディ処理なし-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

流体用電磁弁・エアオペレイト弁カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト