メカニカル部品技術窓口
閲覧中の商品と併せてご検討ください
| 基本項目 | 型式 | HPU-1000 |
| RoHS対応 | RoHS10物質対応 | |
| 基本仕様 | 品名 | イメージプロセッシングユニット |
| :HPU-1000 | ||
| 適合オートコリメータ | H410 | |
| 入射光 | 外部入射光測定/反射光測定 | |
| 測定 | 測定にはHPU-1000とH410が必要です。 | |
| 定格 | 電源電圧 | DC 24 V ± 10% |
| ※電源リップル10% 以下(<12 Vp-p) | ||
| 入力電流 | 1.8 A 以下 | |
| 出力 | センサヘッド電源供給:12 V、0.5 A | |
| タッチパネルモニタ電源供給:12V、0.5A | ||
| モニタ出力 | モニタ出力仕様 | アナログRGB 出力 |
| モニタ解像度 | 1024 × 768 ピクセル | |
| 環境条件 | 使用周囲温度 | 0 ~ 40℃ |
| 使用周囲湿度 | 35 ~ 85%RH | |
| 保存温度 | マイナス10℃ ~ 60℃ | |
| 耐振動 | 周波数範囲:10~500Hz | |
| 最大加速度:5G、X/Y/Z軸 | ||
| 重量 | 自重[kg] | 0.84kg |
| 型式 | H410-175B1 | H410-175G1 | H410-175R | H410-175S1 |
| 測定レンジ[±度] | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 |
| 分解能[秒] | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 再現性[秒] (Ave.) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 直線性[%] (Ave.) | ±0.4% of F.S. (W.D.=200mm、F.S.=±1°) | ±0.4% of F.S. (W.D.=200mm、F.S.=±1°) | ±0.2% of F.S. (W.D.=200mm、F.S.=±1°) | ±0.4% of F.S. (W.D.=200mm、F.S.=±1°) |
| 測定波長[nm] | 450±10 | 520±10 | 655±10 | 852±10 |
| ※参照:補足資料 | ||||
| 内蔵光源波長 | 半導体レーザ450±10nm | 半導体レーザ520±10nm | 半導体レーザ655±10nm | 半導体レーザ852±10nm |
| 出射ビーム径[φmm] | φ1mm(固定) | φ1mm(固定) | φ1mm(固定) | φ1mm(固定) |
| 対象物測定距離[mm] | ±0.50度:0~300mm | ±0.50度:0~300mm | ±0.50度:0~300mm | ±0.50度:0~300mm |
| ±1.00度:0~200mm | ±1.00度:0~200mm | ±1.00度:0~200mm | ±1.00度:0~200mm | |
| ±1.75度:0~120mm | ±1.75度:0~120mm | ±1.75度:0~120mm | ±1.75度:0~120mm | |
| (測定レンジにより異なります) | (測定レンジにより異なります) | (測定レンジにより異なります) | (測定レンジにより異なります) | |
| レーザ出力 | 0.39mW以下(クラス1) | 0.39mW以下(クラス1) | 0.39mW以下(クラス1) | 0.78mW以下(クラス1) |
| 重量[kg] | 0.14kg(ACアダプタ含まず) | 0.14kg(ACアダプタ含まず) | 0.14kg(ACアダプタ含まず) | 0.14kg(ACアダプタ含まず) |
| 適合チルトステージ | HB10 | HB10 | HB10 | HB10 |
| ※ | 測定にはHPU-1000とH410が必要です。 | 測定にはHPU-1000とH410が必要です。 | 測定にはHPU-1000とH410が必要です。 | 測定にはHPU-1000とH410が必要です。 |
簡単設定
・タッチパネルモニタで設定変更
・基本設定のみで直ぐに測定
・リセット機能で直ぐに工場出荷時設定へ復元
・コピー機能で重要設定を複製保存(最大6ファイル)、補助ツールでPC保存もOK
マルチ測定
・最大5点のスポットを同時解析
自動化
・制御用I/Oとシリアルインタフェース、およびイーサネットを標準装備
・全自動装置への組み込みが可能
高速データ出力
・最大フレームレート25msでのデータ出力に対応(デフォルト設定時)
その他
・エラーをランプでお知らせ
・トリガー機能搭載で任意タイミングのデータ取得
・レーザオートコリメータ Smart LAC センサヘッド(H410)固有設定値の分離でレーザオートコリメータ Smart LAC 画像処理部(HPU-1000)との組み合わせ自由
・お客様使用の校正値へ簡単切り替え
・制御I/OでレーザON/OFFを外部制御
*レーザオートコリメータ Smart LAC 画像処理部(HPU-1000)の単品販売です。
*測定にはレーザオートコリメータ Smart LAC センサヘッド(H410)1台とレーザオートコリメータ Smart LAC センサヘッドケーブル(HSHC1)1本が必要です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

駿河精機
レーザオートコリメータSmart LACセンサヘッド(H410)
0通常価格(税別):208,270円~

駿河精機
レーザオートコリメータ Smart LAC 画像処理部(HPU-1000)
0通常価格(税別):179,510円

駿河精機
レーザオートコリメータ Smart LAC用モニタ/電源ケーブル/RGBケーブル/USBケーブル
0通常価格(税別):1,540円~

駿河精機
レーザオートコリメータ SmartLAC 画像処理部用ACアダプタ(HDC24V-2710MA)
0通常価格(税別):7,500円

駿河精機
ねじリング(F98)
4.5通常価格(税別):620円~

駿河精機
ロッドスタンド (A30N/A31/A32/A33)
5通常価格(税別):2,030円~

駿河精機
高精度平面アルミ全反射ミラー
5通常価格(税別):3,350円~

駿河精機
アルミブレッドボード(M4用/M6用)
4通常価格(税別):49,410円~

中央精機
レバー式マグネットスタンド
3通常価格(税別):13,899円~