17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

バー照明 VCNSF2/VCLSF2シリーズ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

バー照明 VCNSF2/VCLSF2シリーズ

販売終了

型番

VCLSF2-1000B

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・中電力のチップ型LEDを実装
・透明保護カバー付き
・低コストで均一で高輝度なバー照明
・拡散板を自由に交換可能
・砲弾型に比較して照射エリアが若干広く、映り込みが少ない照明

ご注意

  • 【販売終了情報】2025年9月末に販売終了予定となります。仕入先在庫状況により販売終了が早まる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

指定中の仕様・寸法情報

光種類
可視光
本体種類
バー形
発光色
ブルー
照射方向
斜光
光源
自光式
照射光種類
面発光
幅(範囲)(mm)
10~25
幅 W(mm)
20
長さ(範囲)(mm)
1000.1~1500
長さ L(mm)
1010
最大容量(範囲)(W)
30.1~40
消費電力(W)
33

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト