メカニカル部品技術窓口

確定しました

パルスバルブ 集塵機用バルブ JSXFAE/JSXFAF コンプレッションフィッティング/直管タイプ

通常単価(税別)
5,965
税込単価
6,562
通常出荷日:9日目

1000万回以上/ライフ10倍以上高いピーク圧力と少ない空気消費量。【特長】・OFF応答時間:45%短...

詳細を確認
  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
詳細を確認

型番:

JSXFAF-10R-B
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

JSXFAF-10R-Bの仕様・寸法情報

使用流体
空気
種類
電磁式
切換の種類
ノーマルクローズ
接続種類
[Rc(R)] Rc
配管ねじの呼び
1
使用環境
標準
駆動の種類
パイロット式
使用温度範囲(℃)
-40~60
オリフィス径(φ)
5以上
配管形式
直管タイプ
関連部品種類
-
パイロットポート口径
1/4
サイレンサ
なし
製品品番
-

型番リスト

表示件数
型番
JSXFAF-10R-B

使用流体

種類

切換の種類

接続種類

配管ねじの呼び

使用環境

駆動の種類

使用温度範囲

(℃)

オリフィス径

(φ)

配管形式

関連部品種類

パイロットポート口径

サイレンサ

製品品番

最小発注数量
空気
電磁式
ノーマルクローズ
[Rc(R)] Rc
1
標準
パイロット式
-40~60
5以上
直管タイプ
-
1/4
なし
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,965
( 6,562 )
9日目

詳細情報

基本情報

1000万回以上/ライフ10倍以上高いピーク圧力と少ない空気消費量。
【特長】
・OFF応答時間:45%短縮
・使用流体温度:-40~60℃
・メンテナンスが容易
・流量特性:40%向上

ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パルスバルブ 集塵機用バルブ JSXFAE/JSXFAF コンプレッションフィッティング/直管タイプの型番JSXFAF-10R-Bのページです。 型番JSXFAF-10R-Bに関する仕様情報を記載しております。
パルスバルブ 集塵機用バルブ JSXFAE/JSXFAF コンプレッションフィッティング/直管タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パルスバルブ 集塵機用バルブ JSXFAE/JSXFAF コンプレッションフィッティング/直管タイプ
パルスバルブ 集塵機用バルブ JSXFAHシリーズ タンクマウントタイプ(イマージョンタイプ)
集塵機用パイロット式2ポート弁 パルスジェット PD2-50A
集塵機用バルブコントローラ VXFC06A
薬液用バルブ 手動タイプ 継手一体型/ねじ込み型 LVHシリーズ マニホールド・マニホールド用バルブ
流体制御用直動形2ポートバルブ
メーカーSMCSMCCKDSMCSMCクロダ
通常価格5,96512,19121,03728,82717,406 -11,773 -
通常出荷日9日目19日目3日目19日目19日目在庫品1日目〜

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

流体用電磁弁・エアオペレイト弁カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト