メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

エッジ測定センサTD1シリーズ

型番:

TD1-010M8
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TD1-010M8の仕様・寸法情報

種類
変位センサ
検出方式
レーザ式
光源
赤色半導体レーザ
電源電圧
DC12~24V(±10%)
保護構造
IP50
接続形態
コネクタ中継式
繰返精度(㎛)
±5
-
-

型番リスト

表示件数
型番
TD1-010M8
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
80,492
( 88,541 )
3日目

詳細情報

基本情報

あらゆるワークのエッジ位置の測定・蛇行制御に。
【特長】
・エッジ位置と幅・すき間の測定に
・設置に便利な光軸調整機能
・コンパクト設計

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エッジ測定センサTD1シリーズの型番TD1-010M8のページです。 型番TD1-010M8に関する仕様情報を記載しております。
エッジ測定センサTD1シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エッジ測定センサTD1シリーズ
C-MOSレーザ変位センサ CD33シリーズ
デジタル変位センサ センサヘッド
透過型デジタル変位センサ センサヘッド
CMOSタイプ マイクロレーザ測距センサ (HG-C/HG-C1000L)
セーフティレーザスキャナ OS32C
メーカーオプテックス・エフエーオプテックス・エフエーPanasonicPanasonicPanasonicオムロン
通常価格80,49298,88872,171 -107,075 -34,408 -560,287
通常出荷日3日目3日目〜4日目〜6日目在庫品1日目〜1日目
種類変位センサ-変位センサ変位センサ測長センサ変位センサ
検出方式レーザ式-接触式レーザ式レーザ式レーザ式
光源赤色半導体レーザ赤色半導体レーザ----
電源電圧DC12~24V(±10%)-----
保護構造IP50IP67----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

変位・測長センサカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト